LM74701-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1: -40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
- 逆電圧定格:–33V
- 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
- アノードからカソードへの順方向電圧降下レギュレーション:20mV
- シャットダウン時電流 (EN = LOW):1µA
- 動作時静止電流 (EN = HIGH):80µA
- ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2A
- 逆電流阻止に対する高速応答: 0.75µs 未満
- バッテリ電圧監視スイッチ (SW) を内蔵
- 入力 TVS ダイオードを追加せずに車載 ISO7637 過渡要件に適合 (TVS レス)
- 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm)
LM74701-Q1 は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせることで理想ダイオードとして動作し、20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する車載用 AEC Q100 認定済み理想ダイオード・コントローラです。LM74701-Q1 は、12V 車載用システムの入力保護に適しています。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に特に適しています。
このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流発生時に MOSFET を穏やかにオフにでき、DC 逆電流を確実にゼロにします。このデバイスは、逆電流阻止への応答が高速 (0.75µs 未満) なため、ISO7637 のパルス・テスト時や電源障害および入力マイクロ短絡状況で出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適しています。LM74701-Q1 は独自の VDS クランプ機能を内蔵しています。この機能を使うと、TVS を使わない入力極性保護ソリューションを実現でき、制約の厳しい車載システムの PCB 面積を平均で 60% 節約できます。
LM74701-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET に対してチャージ・ポンプによるゲート駆動を行います。イネーブル・ピンが LOW のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM74701-Q1 車載用 TVS レスのバッテリ逆接続保護の理想ダイオード・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 17日 |
機能安全情報 | LM74701-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 1月 24日 | |||
Analog Design Journal | Going TVS-less in Automotive Reverse Battery Protection Designs | PDF | HTML | 2021年 11月 18日 | |||
ユーザー・ガイド | LM74701-Q1EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM74701Q1EVM — LM74701-Q1 VDS クランプ内蔵、理想ダイオード・コントローラの評価基板
LM74701-Q1 評価基板 (LM74701Q1EVM) は、VDS クランプを内蔵した理想ダイオード・コントローラである LM74701-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用し、低静止電流 (IQ) の LM74701-Q1 コントローラと組み合わせて、入力逆電圧保護機能を実現する方法を提示します
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン
このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。