LM74701Q1EVM

LM74701-Q1 VDS クランプ内蔵、理想ダイオード・コントローラの評価基板

LM74701Q1EVM

購入

概要

LM74701-Q1 評価基板 (LM74701Q1EVM) は、VDS クランプを内蔵した理想ダイオード・コントローラである LM74701-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用し、低静止電流 (IQ) の LM74701-Q1 コントローラと組み合わせて、入力逆電圧保護機能を実現する方法を提示します

特長
  • 逆極性バッテリ保護
  • 非常に小さいシャットダウン電流
  • 車載の ISO 7637-2 規格に適合
  • 内蔵型 VDS クランプ
理想ダイオード / OR コントローラ
LM74701-Q1 車載対応、VDS クランプ内蔵、3.2V ~ 65V、バッテリ逆接続保護、理想ダイオード・コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM74701Q1EVM — LM74701-Q1 evaluation module for ideal diode controller with integrated VDS clamp

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LM74701-Q1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 8日
データシート LM74701-Q1 車載用 TVS レスのバッテリ逆接続保護の理想ダイオード・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
証明書 LM74701Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ