パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE |
LM78L の特徴
- 入力電圧:最大 30V で動作
- 絶対最大値 45V (新しいチップ)
- 利用可能な出力電圧:
- 従来のチップ:5V、6.2V、8.2V、9V、12V、15V
- 新しいチップ:3.3V、5V、6V、12V、15V
- 出力電流:100mA
- 熱過負荷保護機能を内蔵
- 出力電流制限
- 安定性のために外付け部品は不要
- パッケージ オプション:
- 従来のチップ:SOIC-8、TO-92-3、DSBGA-8
- 新しいチップ:SOIC-8、SOT-89-3
LM78L に関する概要
正のリニア レギュレータ LM78L シリーズ (このドキュメント内では LM78Lxx と表記) は、複数の固定出力電圧を備えており、幅広いアプリケーションで活用できます。ツェナーダイオードと抵抗の組み合わせの代替として使用すると、LM78Lxx は通常、実効出力インピーダンスを 2 桁改善し、静止電流も低減します。これらのレギュレータは、基板上でのローカルなレギュレーションを提供できるため、シングルポイント レギュレーションに関連する配電の問題を解消できます。利用可能な電圧により、LM78Lxx はロジック システム、計測機器、HiFi、その他のソリッドステート電子機器で使用できます。
新しいチップを搭載した LM78Lxx は、SOP (D) パッケージと SOT-89 (PK) パッケージで提供されています。LM78Lxx シリーズのレギュレータは、最大 100mA の出力電流を供給できます。ピーク出力電流を安全な値に制限するため、電流制限機能が搭載されています。内部消費電力が過大な場合、サーマル シャットダウン回路によって IC の過熱が防止されます。