8-pin (D) package image

LM833DR アクティブ

デュアル、バイポーラ、低ノイズ (4.5nV/rtHz)、広帯域幅 (16MHz)、オーディオ オペアンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LM833DR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM833D 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM833 の特徴

  • Dual-Supply Operation: ±5 V to ±18 V
  • Low Noise Voltage: 4.5 nV/√Hz
  • Low Input Offset Voltage: 0.15 mV
  • Low Total Harmonic Distortion: 0.002%
  • High Slew Rate: 7 V/µs
  • High-Gain Bandwidth Product: 16 MHz
  • High Open-Loop AC Gain: 800 at 20 kHz
  • Large Output-Voltage Swing: –14.6 V to 14.1 V
  • Excellent Gain and Phase Margins
  • Available in 8-Terminal MSOP Package
    (3.0 mm × 4.9 mm × 0.65 mm)
  • APPLICATIONS
    • HiFi Audio System Equipment
    • Preamplification and Filtering
    • Set-Top Box
    • Microphone Preamplifier Circuit
    • General-Purpose Amplifier Applications

All other trademarks are the property of their respective owners

LM833 に関する概要

The LM833 device is a dual operational amplifier with high-performance specifications for use in quality audio and data-signal applications. Dual amplifiers are utilized widely in audio circuits optimized for all preamp and high level stages in PCM and HiFi systems. The LM833 device is pin-for-pin compatible with industry-standard dual operation amplifiers. With addition of a preamplifier, the gain of the power stage can be greatly reduced to improve performance.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM833D 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら