製品詳細

Product type Amplifiers Die or wafer type Tested Die Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type Amplifiers Die or wafer type Tested Die Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
  • (特に記述のない限り最大制限値、25℃)
  • 入力電流(100%テスト済み): 25fA
  • 入力電流(全温度範囲): 2pA
  • 低消費電力: 750µA
  • 低いVOS: 350µV
  • 低ノイズ: 1kHz時の標準値22nV/√Hz
  • (特に記述のない限り最大制限値、25℃)
  • 入力電流(100%テスト済み): 25fA
  • 入力電流(全温度範囲): 2pA
  • 低消費電力: 750µA
  • 低いVOS: 350µV
  • 低ノイズ: 1kHz時の標準値22nV/√Hz

LMC6001-MILデバイスは、100%テスト済みの最大25fAの入力電流、低い動作電力、2000VのESD保護を特長とし、低入力電流のオペアンプについて新たな業界のベンチマークを達成した製品です。テキサス・インスツルメンツは、モールド・コンパウンドの緻密な管理技術により、この超低入力電流を、低コストのモールド・パッケージで実現しています。

他の低入力電流オペアンプで一般的な、電源オン時の長いセトリング時間を回避するため、LMC6001-MILは動作の最初の1分間で3回テストされます。25fAの制限を満たしているユニットでも、ドリフトが発生するなら不合格になります。

入力電流ノイズが0.13fA/√Hzと非常に低いため、LMC6001-MILは高抵抗値信号源をほぼノイズなしに増幅できます。100kΩで1dB、1MΩで0.1dB、10MΩ~2,000MΩでは0.01dB以下しか加算されないため、LMC6001-MILはほぼノイズのないアンプと呼べます。

LMC6001-MILは、感受性の高い光検出トランスインピーダンス・アンプやセンサ・アンプなど、超低入力リーク電流が要求される電位計アプリケーションに理想的です。入力換算ノイズがわずか22nV/√Hzであるため、LMC6001-MILはJFET入力タイプの電位計アンプよりも高い信号/ノイズ比を実現できます。LMC6001-MILの他の用途として、長間隔の積分器、非常に高い入力インピーダンスの計測アンプ、高感度の電界測定回路が挙げられます。

LMC6001-MILデバイスは、100%テスト済みの最大25fAの入力電流、低い動作電力、2000VのESD保護を特長とし、低入力電流のオペアンプについて新たな業界のベンチマークを達成した製品です。テキサス・インスツルメンツは、モールド・コンパウンドの緻密な管理技術により、この超低入力電流を、低コストのモールド・パッケージで実現しています。

他の低入力電流オペアンプで一般的な、電源オン時の長いセトリング時間を回避するため、LMC6001-MILは動作の最初の1分間で3回テストされます。25fAの制限を満たしているユニットでも、ドリフトが発生するなら不合格になります。

入力電流ノイズが0.13fA/√Hzと非常に低いため、LMC6001-MILは高抵抗値信号源をほぼノイズなしに増幅できます。100kΩで1dB、1MΩで0.1dB、10MΩ~2,000MΩでは0.01dB以下しか加算されないため、LMC6001-MILはほぼノイズのないアンプと呼べます。

LMC6001-MILは、感受性の高い光検出トランスインピーダンス・アンプやセンサ・アンプなど、超低入力リーク電流が要求される電位計アプリケーションに理想的です。入力換算ノイズがわずか22nV/√Hzであるため、LMC6001-MILはJFET入力タイプの電位計アンプよりも高い信号/ノイズ比を実現できます。LMC6001-MILの他の用途として、長間隔の積分器、非常に高い入力インピーダンスの計測アンプ、高感度の電界測定回路が挙げられます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMC6001-MIL 超低入力電流アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 31日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ