LMC6482-MIL
- 特に記述のない限り標準値
- レール・ツー・レール入力同相電圧範囲(全温度範囲にわたって保証)
- レール・ツー・レール出力(電源レールの20mV以内、100kΩ負荷)
- 3V、5V、15Vでの性能を保証
- 非常に優れたCMRRおよびPSRR: 82dB
- 非常に低い入力電流: 20fA
- 高い電圧ゲイン(R L = 500kΩ): 130dB
- 2kΩおよび600Ω負荷について動作を規定
- パワー・グッド出力
- VSSOPパッケージで供給
LMC6482-MILデバイスは、両方の電源レールを超える同相範囲を実現しています。レール・ツー・レール性能と、高いCMRRによる非常に優れた精度から、レール・ツー・レール入力アンプの中でも出色の製品です。このデバイスは、データ収集など大きな入力信号範囲を必要とするシステムに理想的です。また、LMC6482-MILはTLC272やTLC277など同相範囲の限られたアンプを使用する回路のアップグレードとしても優れています。
LMC6482-MILのレール・ツー・レール出力により、低電圧および単一電源のシステムで最大のダイナミック信号範囲が保証されます。デバイスの最低600Ωの負荷について、レール・ツー・レール出力が保証されます。低電圧特性と低消費電力が保証されているため、LMC6482-MILはバッテリで動作するシステムに特に適しています。LMC6482-MILは、SOIC-8デバイスのほぼ半分の大きさである、VSSOPパッケージでも供給されます。これらと同じ特長を持つクワッドCMOSオペアンプについては、LMC6484のデータシートを参照してください。
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点