24-pin (NAZ) package image

LMD18200-2D/883 アクティブ

2.4A、55V H ブリッジ

アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962-9232501MXA この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9232501MXA アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 15 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiAu
MSL rating / リフローピーク温度 Call TI
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LMD18200QML に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CDIP SB (NAZ) | 24
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 15 | TUBE

LMD18200QML の特徴

  • 最大 2.4A の連続出力を供給
  • 動作時電源電圧最大 55V
  • 低 RDS(On)、スイッチ当たりの代表値 0.3Ω
  • TTL および CMOS 互換の入力
  • 「貫通電流」がない
  • 145°C で過熱警告フラグ出力
  • 170°C 時のサーマル シャットダウン (出力オフ)
  • 内蔵クランプ ダイオード
  • 短絡負荷保護
  • 外部ブートストラップ機能付きの内部チャージ ポンプ

LMD18200QML に関する概要

LMD18200 は、モーション コントロール用途向けに設計された 2.4A H ブリッジです。このデバイスは、バイポーラと CMOS の制御回路に DMOS パワー デバイスを組み合わせ、1 つのモノリシック構造にまとめたマルチテクノロジ プロセスで作られています。DC モーターおよびステッピング モーターの駆動に最適であり、LMD18200 は最大 6A のピーク出力電流に対応します。出力電流の低損失検出を容易にする革新的な回路が実装されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9232501MXA アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 15 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら