LMD18200QML
- Delivers up to 2.4A Continuous Output
- Operates at Supply Voltages up to 55V
- Low RDS(On) Typically 0.3Ω per Switch
- TTL and CMOS Compatible Inputs
- No “Shoot-through” Current
- Thermal Warning Flag Output at 145°C
- Thermal Shutdown (Outputs Off) at 170°C
- Internal Clamp Diodes
- Shorted Load Protection
- Internal Charge Pump with External Bootstrap Capability
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMD18200 is a 2.4A H-Bridge designed for motion control applications. The device is built using a multi-technology process which combines bipolar and CMOS control circuitry with DMOS power devices on the same monolithic structure. Ideal for driving DC and stepper motors; the LMD18200 accommodates peak output currents up to 6A. An innovative circuit which facilitates low-loss sensing of the output current has been implemented.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMD18200QML 2.4A, 55V H-Bridge データシート (Rev. A) | 2013年 4月 18日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点