LMG3100R044

アクティブ

ドライバ内蔵、100V、4.4mΩ の GaN FET

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

VDS (max) (V) 100 RDS(on) (mΩ) 4.4 ID (max) (A) 35 Features Built-in bootstrap diode, Integrated FET, Top-side cooled, UVLO Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VDS (max) (V) 100 RDS(on) (mΩ) 4.4 ID (max) (A) 35 Features Built-in bootstrap diode, Integrated FET, Top-side cooled, UVLO Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-FCRLF (VBE) 15 26 mm² 6.5 x 4
  • 内蔵の 1.7mΩ (LMG3100R017) または 4.4mΩ (LMG3100R044) GaN FET およびドライバ
  • 電圧定格:連続 100V、パルス 120V
  • ハイサイドのレベル シフトとブートストラップを内蔵
  • 2 つの LMG3100 でハーフ ブリッジを形成
    • 外付けのレベル シフタが不要
  • 5V の外部バイアス電源
  • 3.3V および 5V の入力ロジック レベルをサポート
  • 低リンギングで、高スルーレートのスイッチング
  • ゲート ドライバは最高 10MHz のスイッチングが可能
  • 内部的なブートストラップ電源電圧クランピングにより、GaN FET オーバードライブを防止
  • 電源レールの低電圧誤動作防止保護
  • 低消費電力
  • 簡単に PCB をレイアウトするよう最適化されたパッケージ
  • 上面冷却用の露出上面 QFN パッケージ
  • 底面に底面冷却用の大型露出パッド
  • 内蔵の 1.7mΩ (LMG3100R017) または 4.4mΩ (LMG3100R044) GaN FET およびドライバ
  • 電圧定格:連続 100V、パルス 120V
  • ハイサイドのレベル シフトとブートストラップを内蔵
  • 2 つの LMG3100 でハーフ ブリッジを形成
    • 外付けのレベル シフタが不要
  • 5V の外部バイアス電源
  • 3.3V および 5V の入力ロジック レベルをサポート
  • 低リンギングで、高スルーレートのスイッチング
  • ゲート ドライバは最高 10MHz のスイッチングが可能
  • 内部的なブートストラップ電源電圧クランピングにより、GaN FET オーバードライブを防止
  • 電源レールの低電圧誤動作防止保護
  • 低消費電力
  • 簡単に PCB をレイアウトするよう最適化されたパッケージ
  • 上面冷却用の露出上面 QFN パッケージ
  • 底面に底面冷却用の大型露出パッド

LMG3100 デバイスはドライバを内蔵した、100V 連続、120V パルス、窒化ガリウム (GaN) FET です。このデバイスには、2 つの RDS (on) と最大電流バリアント (126A/1.7mΩ (LMG3100R017) および 46A/4.4mΩ (LMG3100R044)) があります。このデバイスは、高周波 GaN FET ドライバによって駆動される 100V の GaN FET で構成されています。LMG3100 には、ハイサイドのレベル シフタとブートストラップ回路が組み込まれているので、追加のレベル シフタなしで、2 つの LMG3100 デバイスを使用してハーフ ブリッジを形成できます。

GaN FET は逆方向回復時間がゼロで、入力容量 CISS および出力容量 COSS が非常に小さいため、電力変換において大きな利点があります。ドライバおよび GaN FET は、ボンド ワイヤを一切使用しないパッケージ プラットフォームに取り付けられ、パッケージの寄生要素は最小限に抑えられます。LMG3100 デバイスは、6.5mm × 4mm × 0.89mm の鉛フリー パッケージで供給され、簡単に PCB へ取り付けできます。

TTL ロジック互換の入力は、VCC 電圧にかかわらず 3.3V および 5V のロジック レベルをサポートできます。独自のブートストラップ電圧クランピング技法により、エンハンスメント モード GaN FET のゲート電圧が安全な動作範囲内であることが保証されます。

このデバイスは、ディスクリート GaN FET に対してより使いやすいインターフェイスを提供し、その利点を拡大します。小さなフォーム ファクタで高周波数、高効率の動作が必要なアプリケーションに理想的なソリューションです。

LMG3100 デバイスはドライバを内蔵した、100V 連続、120V パルス、窒化ガリウム (GaN) FET です。このデバイスには、2 つの RDS (on) と最大電流バリアント (126A/1.7mΩ (LMG3100R017) および 46A/4.4mΩ (LMG3100R044)) があります。このデバイスは、高周波 GaN FET ドライバによって駆動される 100V の GaN FET で構成されています。LMG3100 には、ハイサイドのレベル シフタとブートストラップ回路が組み込まれているので、追加のレベル シフタなしで、2 つの LMG3100 デバイスを使用してハーフ ブリッジを形成できます。

GaN FET は逆方向回復時間がゼロで、入力容量 CISS および出力容量 COSS が非常に小さいため、電力変換において大きな利点があります。ドライバおよび GaN FET は、ボンド ワイヤを一切使用しないパッケージ プラットフォームに取り付けられ、パッケージの寄生要素は最小限に抑えられます。LMG3100 デバイスは、6.5mm × 4mm × 0.89mm の鉛フリー パッケージで供給され、簡単に PCB へ取り付けできます。

TTL ロジック互換の入力は、VCC 電圧にかかわらず 3.3V および 5V のロジック レベルをサポートできます。独自のブートストラップ電圧クランピング技法により、エンハンスメント モード GaN FET のゲート電圧が安全な動作範囲内であることが保証されます。

このデバイスは、ディスクリート GaN FET に対してより使いやすいインターフェイスを提供し、その利点を拡大します。小さなフォーム ファクタで高周波数、高効率の動作が必要なアプリケーションに理想的なソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG3100R017 (126A)、LMG3100R044 (46A) 100V、ドライバ内蔵 GaN FET データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMG3100EVM-089 — LMG3100 の評価基板

LMG3100 評価基板 (EVM) は、外部 PWM (パルス幅変調) 信号と組み合わせて使用する小型で使いやすい電力段です。この基板は、1 個のハーフブリッジを使用して、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、他のコンバータいずれかのトポロジに構成することができます。この評価基板 (EVM) は 2 個の LMG3100 パワー モジュールを実装しており、各モジュールは、ドライバを内蔵した 100V 1.7mΩ の GaN FET を 1 個搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (VBE) 15 Ultra Librarian