LMG3100EVM-089

LMG3100 の評価基板

LMG3100EVM-089

購入

概要

LMG3100 評価基板 (EVM) は、外部 PWM (パルス幅変調) 信号と組み合わせて使用する小型で使いやすい電力段です。この基板は、1 個のハーフブリッジを使用して、降圧コンバータ、昇圧コンバータ、他のコンバータいずれかのトポロジに構成することができます。この評価基板 (EVM) は 2 個の LMG3100 パワー モジュールを実装しており、各モジュールは、ドライバを内蔵した 100V 1.7mΩ の GaN FET を 1 個搭載しています。

特長
  • 最大 80V DC の入力電圧で動作
  • ドライバを内蔵した 100V、1.7mΩ の GaN FET x 2 個
  • シングルまたはデュアル PWM 信号を使用する開ループ制御
  • 単純に抵抗を変更するだけで、オンボードのデッドタイム調整機能を構成可能
  • 複数の直列抵抗と Cboot や Cvcc を使用して、スルーレートを調整可能
  • 5.5V ~ 10V の非安定化電圧から 5V の VCC 電源電圧を生成するオンボード LDO
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG3100R017 ドライバ内蔵、100V、1.7mΩ の GaN FET LMG3100R044 ドライバ内蔵、100V、4.4mΩ の GaN FET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMG3100EVM-089 — LMG3100 evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) LMG3100EVM-089 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 1月 17日
証明書 LMG3100EVM-089 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ