LMG3100R017
- 内蔵の 1.7mΩ (LMG3100R017) または 4.4mΩ (LMG3100R044) GaN FET およびドライバ
- 電圧定格:連続 100V、パルス 120V
- ハイサイドのレベル シフトとブートストラップを内蔵
- 2 つの LMG3100 でハーフ ブリッジを形成
- 外付けのレベル シフタが不要
- 5V の外部バイアス電源
- 3.3V および 5V の入力ロジック レベルをサポート
- 低リンギングで、高スルーレートのスイッチング
- ゲート ドライバは最高 10MHz のスイッチングが可能
- 内部的なブートストラップ電源電圧クランピングにより、GaN FET オーバードライブを防止
- 電源レールの低電圧誤動作防止保護
- 低消費電力
- 簡単に PCB をレイアウトするよう最適化されたパッケージ
- 上面冷却用の露出上面 QFN パッケージ
- 底面に底面冷却用の大型露出パッド
LMG3100 デバイスはドライバを内蔵した、100V 連続、120V パルス、窒化ガリウム (GaN) FET です。このデバイスには、2 つの RDS (on) と最大電流バリアント (126A/1.7mΩ (LMG3100R017) および 46A/4.4mΩ (LMG3100R044)) があります。このデバイスは、高周波 GaN FET ドライバによって駆動される 100V の GaN FET で構成されています。LMG3100 には、ハイサイドのレベル シフタとブートストラップ回路が組み込まれているので、追加のレベル シフタなしで、2 つの LMG3100 デバイスを使用してハーフ ブリッジを形成できます。
GaN FET は逆方向回復時間がゼロで、入力容量 CISS および出力容量 COSS が非常に小さいため、電力変換において大きな利点があります。ドライバおよび GaN FET は、ボンド ワイヤを一切使用しないパッケージ プラットフォームに取り付けられ、パッケージの寄生要素は最小限に抑えられます。LMG3100 デバイスは、6.5mm × 4mm × 0.89mm の鉛フリー パッケージで供給され、簡単に PCB へ取り付けできます。
TTL ロジック互換の入力は、VCC 電圧にかかわらず 3.3V および 5V のロジック レベルをサポートできます。独自のブートストラップ電圧クランピング技法により、エンハンスメント モード GaN FET のゲート電圧が安全な動作範囲内であることが保証されます。
このデバイスは、ディスクリート GaN FET に対してより使いやすいインターフェイスを提供し、その利点を拡大します。小さなフォーム ファクタで高周波数、高効率の動作が必要なアプリケーションに理想的なソリューションです。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMG3100R017 (126A)、LMG3100R044 (46A) 100V、ドライバ内蔵 GaN FET データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 3月 27日 |
| 技術記事 | GaN を採用してエレクトロニクス設計を変革する、4 種類の中電圧向けアプリケーション | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 2月 20日 | |
| 技術記事 | GaN 可推動電子設計轉型的 4 種中電壓應用 | PDF | HTML | 2024年 2月 20日 | |||
| 技術記事 | GaN이 전자 설계를 혁신하는 4가지 중전압 애플리케이션 | PDF | HTML | 2024年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMG3100EVM-089 — LMG3100 評価基板
TIDA-050089 — 48V ~ 12V、GaN 対応、1.1kW、2 相、降圧コンバータ、1/4 ブリック パワー モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-050095 — 48V、12V、GaN 対応、2kW、4 相、降圧コンバータ、1/4 ブリック パワー モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-010276 — BLDC モーター制御用 36V、50A、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン
PMP41114 — すべての GaN スイッチ搭載、3.6kW、54V、単相 AC/DC 整流器のリファレンス デザイン
PMP23547 — GaN ベースの 8kW 3 相トーテムポール力率補正 (PFC) と 3 相 LLC のリファレンス デザイン
PMP23392 — 車載アプリケーション向け、48V、GaN FET を使用する 2 相降圧コンバータのリファレンス デザイン
TIDA-010090 — 4 チャネル、50A、デジタル制御バッテリ セル テスタのリファレンス デザイン
PMP23421 — マルチフェーズ、4 スイッチ、昇降圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-FCRLF (VBE) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。