データシート
LMH0002
- SMPTE 292M、SMPTE 344M、SMPTE 259M に準拠
- 最大データレート1.485Gbps
- 差動入力
- 75Ω差動出力
- スルーレート選択可能
- 出力振幅調節可能
- 3.3V 単一電源動作
- 動作温度範囲: 民生用 0 ℃~+ 70 ℃ (LMH0002MA)、
または工業用– 40 °C~+ 85 °
(LMH0002TMA、LMH0002SQ) - 消費電力( 代表値): SD モードでは125mW、HD モードで
は149mW - 8ピンSOICまたは16ピンLLP パッケージ
- GS1528、GS1528A およびGS1578Aとピン互換
LMH0002 SMPTE 292M/259M シリアル・デジタル・ケーブル・ドライバは、SMPTE 292M/259M シリアル・デジタル・ビデオおよび ITU-T G.703 シリアル・データ伝送アプリケーション用に設計された、高速のモノリシック・ケーブル・ドライバです。LMH0002 は 75Ωの伝送線路(Belden 社 8281、Belden 社 1694A、または同等の線路) を、最大データレート1.485Gbps で駆動します。
SMPTE 259MおよびSMPTE 292M に準拠するため、LMH0002では2 種類のスルーレートを選択できます。また、出力電圧振幅 は外部の抵抗1 個で調節可能です。
LMH0002 は3.3V 単一電源で動作します。消費電力の代表値は、SD モードで125mW、HD モードで149mWです。LMH0002 は、8ピンSOICまたは16ピンLLP パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH0002 SMPTE 292M/259M シリアル・デジタル・ケーブル・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2008年 8月 1日 | |
セレクション・ガイド | Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) | 2017年 4月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems | 2009年 11月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | LMH0030 (CLC030), LMH0031 (CLC031A) Çô Frequently Asked Questions (FAQs) | 2008年 8月 26日 | ||||
設計ガイド | Broadcast Video Owner's Manual | 2006年 11月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。