LMH0026
- Supports SMPTE 259M (C) Serial Digital Video Standard
- Supports 270 Mbps Serial Data Rate Operation
- Supports DVB-ASI at 270 Mbps
- Single 3.3V Supply Operation
- 330 mW Typical Power Consumption
- Two Differential, Reclocked Outputs
- Choice of Second Reclocked Output or Low-Jitter, Differential, Data-Rate Clock Output
- Single 27 MHz External Crystal or Reference Clock Input
- Lock Detect Indicator Output
- Output Mute Function for Data and Clock
- Auto/Manual Reclocker Bypass
- Differential LVPECL Compatible Serial Data Inputs and Outputs
- LVCMOS Control Inputs and Indicator Outputs
- 20-Pin HTSSOP Package
- Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
- Footprint Compatible with the LMH0046 and LMH0346
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMH0026 SD SDI Reclocker retimes serial digital video data conforming to the SMPTE 259M (C) standard. The LMH0026 operates at the serial data rate of 270 Mbps and also supports DVB-ASI operation at 270 Mbps.
The LMH0026 retimes the incoming data to suppress accumulated jitter. The LMH0026 recovers the serial data-rate clock and optionally provides it as an output. The LMH0026 has two differential serial data outputs; the second output may be selected as a low-jitter, data-rate clock output. Controls and indicators are: serial clock or second serial data output select, SD indicator output, lock detect output, auto/manual data bypass, and output mute. The serial data inputs, outputs, and serial data-rate clock outputs are differential LVPECL compatible. The CML serial data and serial data-rate clock outputs are suitable for driving 100Ω differentially terminated networks. The control logic inputs and outputs are LVCMOS compatible.
The LMH0026 is powered from a single 3.3V supply. Power dissipation is typically 330 mW. The device is housed in a 20-pin HTSSOP package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH0026 SD SDI Reclocker with Dual Differential Outputs データシート (Rev. B) | 2013年 4月 15日 | |||
| セレクション・ガイド | Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) | 2017年 4月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-2004 Replacing the CLC016 Reclocker with the LMH0026 (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Replacing the CLC012 Adaptive Cable Equalizer with the LMH0074 (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Replacing the CLC014 Adaptive Cable Equalizer with the LMH0074 (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems | 2009年 11月 12日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Reference Clock Loop Through Application | 2009年 1月 16日 | ||||
| 設計ガイド | Broadcast Video Owner's Manual | 2006年 11月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点