ホーム インターフェイス シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC

LMH0030

アクティブ

ビデオ データと付属データ向けの FIFO 搭載、ケーブル ドライバ内蔵、SMPTE 292M/259M デジタル ビデオ シリアライザ

製品詳細

Function Serializer Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Power consumption (mW) 430 Data rate (max) (Mbps) 1485 Control interface Pin/I2C Operating temperature range (°C) 0 to 70
Function Serializer Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Power consumption (mW) 430 Data rate (max) (Mbps) 1485 Control interface Pin/I2C Operating temperature range (°C) 0 to 70
TQFP (PAG) 64 144 mm² 12 x 12
  • SDTV/HDTVシリアル・デジタル・ビデオ・スタンダードに準拠
  • 270Mbps、360Mbps、540Mbps、1.4835Gbps、1.485GbpsSDV データレートを自動検出付きでサポート
  • 低出力ジッタ: 最大125ps、代表値85ps
  • 低消費電力: 代表値430mW
  • シリアル・データレート設定やVCOフィルタのための外付け部品不要*
  • 高速なPLL ロック時間: 1.485Gbps にて代表値150µs 未満
  • タイミング整合のための可変長ビデオFIFO
  • ビルトイン・セルフテスト(BIST)とビデオ・テストパターン・ジェネレータ(TPG)*
  • EDH/CRCワードとフラグの自動生成と挿入
  • アンシラリ・データ用FIFOと挿入制御回路を内蔵
  • 柔軟な制御用I/O ポート
  • LVCMOS 互換のデータ入出力と制御入出力
  • 75Ω ECL 互換の差動シリアル・ケーブル・ドライバ出力
  • I/O 用電源電圧3.3V、ロジック回路用電源電圧2.5V
  • 64ピンTQFP パッケージ

* 特許取得済みおよび出願中

  • SDTV/HDTVシリアル・デジタル・ビデオ・スタンダードに準拠
  • 270Mbps、360Mbps、540Mbps、1.4835Gbps、1.485GbpsSDV データレートを自動検出付きでサポート
  • 低出力ジッタ: 最大125ps、代表値85ps
  • 低消費電力: 代表値430mW
  • シリアル・データレート設定やVCOフィルタのための外付け部品不要*
  • 高速なPLL ロック時間: 1.485Gbps にて代表値150µs 未満
  • タイミング整合のための可変長ビデオFIFO
  • ビルトイン・セルフテスト(BIST)とビデオ・テストパターン・ジェネレータ(TPG)*
  • EDH/CRCワードとフラグの自動生成と挿入
  • アンシラリ・データ用FIFOと挿入制御回路を内蔵
  • 柔軟な制御用I/O ポート
  • LVCMOS 互換のデータ入出力と制御入出力
  • 75Ω ECL 互換の差動シリアル・ケーブル・ドライバ出力
  • I/O 用電源電圧3.3V、ロジック回路用電源電圧2.5V
  • 64ピンTQFP パッケージ

* 特許取得済みおよび出願中

LMH0030 は、10 ビット幅の標準品位コンポーネント・ビデオ・スタンダードSMPTE 125M/267M ならびに20ビット幅の高品位コン ポーネント・ビデオ・スタンダードSMPTE 260M/274M/295M/296Mに準拠したビット・パラレルのデジタル・ビデオ・データをエンコー ド、シリアライズ、送出するSMPTE 292M/259M 対応のデジタル・ビデオ・シリアライザIC で、アンシラリ・データFIFOとケーブル・ ドライバを内蔵します。LMH0030 は、シリアル・データレート270Mbps、360Mbps のSMPTE 259M、シリアル・データレート 540Mbps のSMPTE 344M、シリアル・データレート1.4835Gbpsと1.485Gbps のSMPTE 292M で動作します。シリアル・データ レートのクロックは内部で生成されるため、周波数設定、トリミング、フィルタなどの外部部品は必要ありません。

LMH0030 は、パラレル・シリアル・データ変換、SMPTE スタンダードのデータ・エンコード、NRZ からNRZI へのデータ・フォー マット変換、シリアル・データ・クロック生成とシリアル・データのエンコード、ビデオ・レートとフォーマットの自動検出、アンシラリ・ データのパケット・マネジメントとパケット挿入、シリアル・データ出力ドライブ機能を内蔵しています。また、SMPTE RP-165 ( 標準 品位)またはSMPTE 292M ( 高品位) に則った、EDH/CRC キャラクタとフラグの自動生成と挿入のための回路を内蔵しています。 さらに、パソロジカル・パターン( 遷移の少ないパターン) 生成を防ぐLSB ディザも設定できます。LMH0030 独自の機能がビデ オ・データFIFOとアンシラリ・データ(タイムコード、字幕等の付加データ) FIFO です。ビデオFIFO は0 から4 パラレル・デー タ・クロックの範囲でビデオ・データを遅延させてビデオ・タイミングを調整します。アンシラリ・データポートとオンチップFIFO ならび にその制御回路が、アンシラリ・フラグ、データ・パケット、チェックサムを格納し、アンシラリ・データ空間に挿入します。LMH0030 は、ビルトイン・セルフテスト(BIST) 機能と、SDとHD のコンポーネント・ビデオ・テストパターンに対応したテストパターン・ジェネ レータ(TPG) も内蔵しています。NTSC とPAL 規格での4:3 と16:9 のラスタ・フォーマットに対して、基準黒、PLLとEQ のパソ ロジカル、カラーバーを出力します*。カラーバー・パターンは、輝度信号、色差信号遷移の帯域を制限するコーディングの設定も できます。

LMH0030 は独自のマルチファンクションI/O ポートを有し、素早く制御や設定を行えます。制御機能やインジケータ機能を利用する 場合にこのポートを用います。アプリケーションに応じた設定を行うことで、LMH0030 をさまざまな用途に適合させることが可能で す。パワーオン時またはリセット・コマンド発行後は、自動的にデフォルトの動作状態に設定されます。また、電源ノイズ除去性能、 出力ジッタ性能、ノイズ性能を高めるために、出力ドライバ、PLL、シリアライザに個別の電源ピンを割り当てています。

LMH0030 は内部回路用の+ 2.5V 電源とI/O 回路用の+ 3.3V電源で動作します。1.485Gbps 時の消費電力は、AC 結合の2個の75Ω終端とバック終端用出力負荷を含め、代表値で430mWです。このIC は64ピンTQFP で供給されます。

LMH0030 は、10 ビット幅の標準品位コンポーネント・ビデオ・スタンダードSMPTE 125M/267M ならびに20ビット幅の高品位コン ポーネント・ビデオ・スタンダードSMPTE 260M/274M/295M/296Mに準拠したビット・パラレルのデジタル・ビデオ・データをエンコー ド、シリアライズ、送出するSMPTE 292M/259M 対応のデジタル・ビデオ・シリアライザIC で、アンシラリ・データFIFOとケーブル・ ドライバを内蔵します。LMH0030 は、シリアル・データレート270Mbps、360Mbps のSMPTE 259M、シリアル・データレート 540Mbps のSMPTE 344M、シリアル・データレート1.4835Gbpsと1.485Gbps のSMPTE 292M で動作します。シリアル・データ レートのクロックは内部で生成されるため、周波数設定、トリミング、フィルタなどの外部部品は必要ありません。

LMH0030 は、パラレル・シリアル・データ変換、SMPTE スタンダードのデータ・エンコード、NRZ からNRZI へのデータ・フォー マット変換、シリアル・データ・クロック生成とシリアル・データのエンコード、ビデオ・レートとフォーマットの自動検出、アンシラリ・ データのパケット・マネジメントとパケット挿入、シリアル・データ出力ドライブ機能を内蔵しています。また、SMPTE RP-165 ( 標準 品位)またはSMPTE 292M ( 高品位) に則った、EDH/CRC キャラクタとフラグの自動生成と挿入のための回路を内蔵しています。 さらに、パソロジカル・パターン( 遷移の少ないパターン) 生成を防ぐLSB ディザも設定できます。LMH0030 独自の機能がビデ オ・データFIFOとアンシラリ・データ(タイムコード、字幕等の付加データ) FIFO です。ビデオFIFO は0 から4 パラレル・デー タ・クロックの範囲でビデオ・データを遅延させてビデオ・タイミングを調整します。アンシラリ・データポートとオンチップFIFO ならび にその制御回路が、アンシラリ・フラグ、データ・パケット、チェックサムを格納し、アンシラリ・データ空間に挿入します。LMH0030 は、ビルトイン・セルフテスト(BIST) 機能と、SDとHD のコンポーネント・ビデオ・テストパターンに対応したテストパターン・ジェネ レータ(TPG) も内蔵しています。NTSC とPAL 規格での4:3 と16:9 のラスタ・フォーマットに対して、基準黒、PLLとEQ のパソ ロジカル、カラーバーを出力します*。カラーバー・パターンは、輝度信号、色差信号遷移の帯域を制限するコーディングの設定も できます。

LMH0030 は独自のマルチファンクションI/O ポートを有し、素早く制御や設定を行えます。制御機能やインジケータ機能を利用する 場合にこのポートを用います。アプリケーションに応じた設定を行うことで、LMH0030 をさまざまな用途に適合させることが可能で す。パワーオン時またはリセット・コマンド発行後は、自動的にデフォルトの動作状態に設定されます。また、電源ノイズ除去性能、 出力ジッタ性能、ノイズ性能を高めるために、出力ドライバ、PLL、シリアライザに個別の電源ピンを割り当てています。

LMH0030 は内部回路用の+ 2.5V 電源とI/O 回路用の+ 3.3V電源で動作します。1.485Gbps 時の消費電力は、AC 結合の2個の75Ω終端とバック終端用出力負荷を含め、代表値で430mWです。このIC は64ピンTQFP で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH0030 ビデオ・データFIFO とアンシラリ・データFIFO、ケーブル・ドライバ内蔵SMPTE 292M/259M デジタル・ビデオ・シリアライザ データシート (Rev. F 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2011年 12月 12日
セレクション・ガイド Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) 2017年 4月 5日
アプリケーション・ノート AN-1334 The LMH0030 in Segmented Frames Applications (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1336 LMH0030 or LMH0031 Control Port Bussed Operation (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Enhancing LMH0031 Jitter Perf w/Easy-To-Use VCXOs (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems 2009年 11月 12日
アプリケーション・ノート LMH0030 (CLC030), LMH0031 (CLC031A) ‚Çô Frequently Asked Questions (FAQs) 2008年 8月 26日
アプリケーション・ノート 放送ビデオ信号のシグナルパスはタイミングがすべて 英語版 2007年 8月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PAG) 64 Ultra Librarian