LMH0056
The LMH0056 HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Multiplexer retimes serial digital video data conforming to the SMPTE 292M and SMPTE 259M (A & C) standards. The LMH0056 operates at serial data rates of 143 Mbps, 270 Mbps, 1.483 Gbps and 1.485 Gbps. The LMH0056 supports DVB-ASI operation at 270 Mbps. The LMH0056 includes an integrated 4:1 input multiplexer for selecting one of four input data streams for retiming.
The LMH0056 automatically detects the incoming data rate and adjusts itself to retime the incoming data to suppress accumulated jitter. The LMH0056 recovers the serial data-rate clock and optionally provides it as an output. The LMH0056 has two differential serial data outputs; the second output may be selected as a low-jitter, data-rate clock output. Controls and indicators are: serial clock or second serial data output select, manual rate select input, SD/HD rate indicator output, lock detect output, auto/manual data bypass and output mute. The serial data inputs, outputs, and serial data-rate clock outputs are differential LVPECL compatible. The CML serial data and serial data-rate clock outputs are suitable for driving 100Ω differentially terminated networks. The control logic inputs and outputs are LVCMOS compatible.
The LMH0056 is powered from a single 3.3V supply. Power dissipation is typically 360 mW. The device is housed in a 48-pin LLP package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH0056 HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Multiplexer (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2007年 4月 12日 | |
| セレクション・ガイド | Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) | 2017年 4月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| アプリケーション・ノート | High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems | 2009年 11月 12日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Reference Clock Loop Through Application | 2009年 1月 16日 | ||||
| 設計ガイド | Broadcast Video Owner's Manual | 2006年 11月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点