LMH6574
- 500MHz、500mV -3dB帯域幅、AV = 2
- 400MHz、2VPP -3dB帯域幅、AV = 2
- チャネルのスイッチング時間: 8ns
- 10MHzにおいてチャネル間分離70dB
- 0.02%、0.05°の差動ゲイン、位相
- ゲイン・フラットネス: 150MHzまで0.1dB
- スルー・レート: 2200V/µs
- 広い電源電圧範囲: 6V (±3V)~12V (±6V)
- 5MHzにおいて-68dB HD2
- 5MHzにおいて-84dB HD3
LMH6574は高性能のアナログ・マルチプレクサで、プロフェッショナル・グレードのビデオや、他の高忠実度、高帯域幅のアナログ・アプリケーション用に最適化されています。出力アンプは、2つのアドレス・ビットの状態に基づき、4つのバッファ付き入力信号のどれでも選択できます。LMH6574は、2VPPの出力信号レベルで400MHzの帯域幅を提供します。150MHzの0.1dB帯域幅と2200V/µsのスルー・レートを特長とするLMH6574は、マルチメディアおよび高精細テレビ(HDTV)アプリケーションに最適です。
LMH6574は、コンポジット・ビデオ・アプリケーションをサポートし、NTSCおよびPALビデオ信号で0.02%および0.05°の差動ゲイン誤差と位相誤差を実現し、単一のバック終端の75Ω負荷を駆動します。80mAのリニア出力電流によって複数のビデオ負荷アプリケーションを駆動できます。
LMH6574のゲインは外付けのフィードバックおよびゲイン設定抵抗により設定されるため、最大の柔軟性が得られます。
LMH6574は14ピンのSOICパッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点