LMH6672
- High Output Drive
- 19.2 VPP Differential Output Voltage,
RL = 50 Ω - 9.6 VPP Single-ended Output Voltage,
RL = 25 Ω
- 19.2 VPP Differential Output Voltage,
- High Output Current
- ±200 mA @ VO = 9 VPP, VS = 12 V
- Low Distortion
- 105 dB SFDR @ 100 kHz, VO = 8.4 VPP,
RL = 25 Ω - 98 dB SFDR @ 1MHz, VO = 2 VPP,
RL = 100 Ω
- 105 dB SFDR @ 100 kHz, VO = 8.4 VPP,
- High Speed
- 90 MHz 3 dB Bandwidth (G = 2)
- 135 V/µs Slew Rate
- Low Noise
- 3.1 nV/√Hz: Input Noise Voltage
- 1.8 pA/√Hz: Input Noise Current
- Low Supply Current: 7.2mA/amp
- Single-supply Operation: 5 V to 12 V
- Stable for Gain of +2V/V or Higher
- Available in 8-pin SOIC and SO PowerPAD (DDA)
The LMH6672 is a low cost, dual high speed op amp capable of driving signals to within 1 V of the power supply rails. It features the high output drive with low distortion required for the demanding application of a single supply xDSL line driver.
When connected as a differential output driver, the LMH6672 can drive a 50-Ω load to 16.8 VPP swing with only −98 dBc distortion, fully supporting the peak upstream power levels for upstream full-rate ADSL. The LMH6672 is fully specified for operation with 5-V and 12-V supplies. Ideal for PCI modem cards and xDSL modems.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点