LMH6715
- TA = 25°C, RL = 100Ω, Typical Values Unless Specified.
- Very Low Diff. Gain, Phase: 0.02%, 0.02°
- Wide Bandwidth: 480MHz (AV = +1V/V); 400MHz (AV = +2V/V)
- 0.1dB Gain Flatness to 100MHz
- Low Power: 5.8mA/Channel
- −70dB Channel-to-Channel Crosstalk (10MHz)
- Fast Slew Rate: 1300V/μs
- Unity Gain Stable
- Improved Replacement for CLC412
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMH6715 combines TI's VIP10 high speed complementary bipolar process with TI's current feedback topology to produce a very high speed dual op amp. The LMH6715 provides 400MHz small signal bandwidth at a gain of +2V/V and 1300V/μs slew rate while consuming only 5.8mA per amplifier from ±5V supplies.
The LMH6715 offers exceptional video performance with its 0.02% and 0.02° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving up to four back terminated 75Ω loads. The LMH6715 also offers a flat gain response of 0.1dB to 100MHz and very low channel-to-channel crosstalk of −70dB at 10MHz. Additionally, each amplifier can deliver 70mA of output current. This level of performance makes the LMH6715 an ideal dual op amp for high density, broadcast quality video systems.
The LMH6715's two very well matched amplifiers support a number of applications such as differential line drivers and receivers. In addition, the LMH6715 is well suited for Sallen Key active filters in applications such as anti-aliasing filters for high speed A/D converters. Its small 8-pin SOIC package, low power requirement, low noise and distortion allow the LMH6715 to serve portable RF applications such as IQ channels.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730036 — 高速、2回路 オペ・アンプ用 評価ボード、8 ピン SOIC パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点