LMH6738
- 750 MHz −3 dB small signal bandwidth
(AV = +1) - −85 dBc 3rd harmonic distortion (20 MHz)
- 2.3 nV/Hz input noise voltage
- 3300 V/μs slew rate
- 33 mA supply current (11.3 mA per op amp)
- 90 mA linear output current
- 0.02/0.01 Diff. Gain / Diff. Phase (RL = 150Ω)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMH6738 is a very wideband, DC coupled monolithic operational amplifier designed specifically for ultra high resolution video systems as well as wide dynamic range systems requiring exceptional signal fidelity. Benefiting from TI’s current feedback architecture, the LMH6738 offers a gain range of ±1 to ±10 while providing stable, operation without external compensation, even at unity gain. At a gain of +2 the LMH6738 supports ultra high resolution video systems with a 400 MHz 2 VPP –3 dB Bandwidth. With 12-bit distortion levels through 30 MHz (RL = 100Ω), 2.3 nV/Hz input referred noise, the LMH6738 is the ideal driver or buffer for high speed flash A/D and D/A converters. Wide dynamic range systems such as radar and communication receivers requiring a wideband amplifier offering exceptional signal purity will find the LMH6738 low input referred noise and low harmonic distortion make it an attractive solution.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点