8-pin (DDA) package image

LMR14050SDDA アクティブ

40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、5A、2.2MHz、降圧コンバータ

次の製品と同じ: LMR14050SDDA.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR14050SDDAR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu | NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

LMR14050 の特徴

  • 4V ~ 40V の入力電圧範囲
  • 5A の連続出力電流
  • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
  • 90mΩ ハイサイド MOSFET
  • 最小スイッチ オン時間:75ns
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 使いやすさを実現した内部補償
  • 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • 1µA のシャットダウン電流
  • 外部設定可能なソフト スタート
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ

LMR14050 に関する概要

LMR14050 は、ハイサイドMOSFETを内蔵した 40V、5A の降圧レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。本レギュレータのスリープ モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

space

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMR14050SDDAR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら