ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR16030

アクティブ

40μA 静止電流(Iq)、SIMPLE SWITCHER、60V、3A、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51635 アクティブ 4.3V ~ 60V、3.5A、低静止電流、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧コンバータ Smaller solution size SOT-23(6)

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.3 Vout (max) (V) 50 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.3 Vout (max) (V) 50 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 新製品:LM76003 60V、3.5A、2.2MHz、同期整流コンバータ
  • 4.3V~60V の入力範囲
  • 3A の連続出力電流
  • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
  • 155mΩ のハイサイド MOSFET
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 設計を容易にする内部補償
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • シャットダウン時電流:1µA
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM76003 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH® Power Designer により、LM16030 を使用するカスタム設計を作成
  • 新製品:LM76003 60V、3.5A、2.2MHz、同期整流コンバータ
  • 4.3V~60V の入力範囲
  • 3A の連続出力電流
  • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
  • 155mΩ のハイサイド MOSFET
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 設計を容易にする内部補償
  • 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • シャットダウン時電流:1µA
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LM76003 を使用するカスタム設計を作成
  • WEBENCH® Power Designer により、LM16030 を使用するカスタム設計を作成

LMR16030 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、3A の SIMPLE SWITCHER 降圧レギュレータです。4.3V~60V という幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。本レギュレータのスリープ・モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン・モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外部部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

LMR16030 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。

新製品である LM76003 は、外付けコンポーネントがほとんど不要であり、EMI と熱性能のために簡単かつ最適に PCB をレイアウトできるようにピン配置が設計されています。仕様を比較するには、デバイス比較表を参照してください。

LMR16030 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、3A の SIMPLE SWITCHER 降圧レギュレータです。4.3V~60V という幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。本レギュレータのスリープ・モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン・モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外部部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

LMR16030 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。

新製品である LM76003 は、外付けコンポーネントがほとんど不要であり、EMI と熱性能のために簡単かつ最適に PCB をレイアウトできるようにピン配置が設計されています。仕様を比較するには、デバイス比較表を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR16030 40μA IQ の SIMPLE SWITCHER® 60V、3A 降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 25日
技術記事 DC/DC converter datasheets- current limit - part two PDF | HTML 2016年 9月 5日
技術記事 DC/DC converter datasheets: current limit - part one PDF | HTML 2016年 8月 29日
アプリケーション・ノート Simple Success with Conducted EMI and Radiated EMI for LMR160X0 2016年 5月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR16030PEVM — LMR16030 ワイド入力対応降圧コンバータ評価基板

LMR16030PEVM は、降圧コンバータ LMR16030PDDAR の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR16030PEVM は、7V ~ 60V の入力 (公称 24V) で動作し、3A で 5.0V 出力を提供します。この基板は複数のジャンパ コネクタを実装しており、コンバータの動作の有効 / 無効化、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR16030P Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAR3.ZIP (956 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR16030P Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAR4.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR16030S Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAR0.ZIP (220 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR16030S Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAQ9.ZIP (6 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP15013 — LMR16030 DC/DC 降圧コンバータ採用、CISPR-22 EMI 規格向けに最適化されたリファレンス デザイン

PMP15013 は LMR16030 DC/DC 降圧レギュレータを使用する 5V/3A 出力電源のリファレンス デザインです。このデザインは 4 層基板を使用しており、24V 入力バスを持つ産業用アプリケーションを想定しています。LMR16030 は、4.5V ~ 60V の入力に対応し、最大 3A の出力が可能な、200kHz ~ 2.5MHz 動作の非同期型降圧レギュレータです。このリファレンス デザインの入力電圧範囲は 18V ~ 36V で、緩やかなレギュレーションの公称 24V (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian