PMP15013
LMR16030 DC/DC 降圧コンバータを使用する CISPR-22 EMI 最適化済みリファレンス・デザイン
PMP15013
概要
PMP15013 は LMR16030 DC/DC 降圧レギュレータを使用する 5V/3A 出力電源のリファレンス・デザインです。1 枚の 4 層基板を使用しており、24V の入力バスを使用する産業用アプリケーションに最適です。LMR16030 は 4.5V ~ 60V の入力、3A の出力に対応し、200kHz ~ 2.5MHz で動作する非同期整流降圧コントローラです。このリファレンス・デザインの入力電圧範囲は 18V ~ 36V で、緩やかなレギュレーションの公称 24V の入力電圧により、産業用アプリケーションで一般的な、広い範囲で変動する入力電圧条件にも対応します。入力 EMI フィルタを搭載しており、レイアウトは 4 層基板上で EMI 特性を向上するために最適化されています。このボードは CISPR-22 標準に基づいてテスト済みで、伝導性放射(Conducted Emission、CE)と電磁波(Radiated Emission、RE)は 10dB のマージンを確保したうえで CISPR-22 Class-B 要件に対応しています。
特長
- 18V ~ 36V の広い Vin、5V/3A の出力、24V バスのサポート
- CISPR 22 Class B の伝導性放射と電磁波標準に準拠し、10dB 以上のマージンを確保
- ピーク電流制御、OCP 機能、インダクタ飽和保護
- 使いやすさ
出力電圧オプション | PMP15013.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 18 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRM23.PDF (95 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP15013 Test Results | 2016年 5月 31日 |