LMR34215-Q1

アクティブ

超小型、4.2V ~ 42V、1.5A 同期整流降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR43620-Q1 アクティブ 車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ Smaller footprint, higher efficiency, lower EMI, lower IQ and spread-spectrum.

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 40 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Synchronous Rectification EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 40 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 99
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 車載向け
    • 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
    • 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
    • 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
    • 5V 固定出力、可変出力電圧オプション
  • スケーラブルな電源に最適
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
    • 少ない外付け部品
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
    • PFM で軽負荷時の効率向上
    • 低い動作時静止電流:24µA
  • 超低 EMI 要件に対して最適化
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • Hotrod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
  • 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 車載向け
    • 接合部温度範囲:–40℃~+150℃
    • 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
    • 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
    • 5V 固定出力、可変出力電圧オプション
  • スケーラブルな電源に最適
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
    • 少ない外付け部品
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
    • PFM で軽負荷時の効率向上
    • 低い動作時静止電流:24µA
  • 超低 EMI 要件に対して最適化
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • Hotrod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減

LMR34215-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2V~42V の広い入力電圧範囲にわたって出力電流を供給できます。

LMR34215-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

LMR34215-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2V~42V の広い入力電圧範囲にわたって出力電流を供給できます。

LMR34215-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR34215-Q1 4.2V~42V、1.5A 超小型同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 12月 30日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
機能安全情報 LMR34215-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 6日
技術記事 Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev 2020年 11月 18日
技術記事 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR34206 and LMR34215 EVM User's Guide 2019年 9月 26日
設計ガイド ソリューション・サイズと低ノイズに最適化された、車載 ADAS カメラ用電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 9月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR34215FSC5EVM — LMR34215FSC5EVM

The LMR34215FSC5EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMR34215-Q1 wide-input buck regulator. The LMR34215-Q1 is an easy-to-use synchronous step-down DC/DC converter capable of driving up to 1.5 A of load current from an input voltage of up to 42 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMR36015AEVM — 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

LMR36015 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧コンバータ LMR36015 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。LMR36015 は、非常に優れた効率と精度を小型ソリューション・サイズで実現します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR34215FA-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT7.ZIP (160 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR34215FSC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT2.ZIP (161 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR34215SC5-Q1 Unencrypted PSPICE TRANSIENT MODEL

SNVMBT1.ZIP (155 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ