ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR36015S

アクティブ

拡張温度範囲、4.2V ~ 60V、1.5A、超小型、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.000026 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 150 Iq (typ) (A) 0.000026 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 最大 66V の入力過渡保護
    • 接合部温度範囲:-55℃~+150℃
    • 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換:
    • 400kHz と 1MHz の周波数オプション
  • 小型の 2mm × 3mm HotRod™ パッケージ
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • 400kHz で 90% の効率 (24VIN、5VOUT、1A)
    • 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
    • PFM で軽負荷時の効率向上
    • 低い動作時静止電流:26µA
  • 外付け部品数の少ないソリューション
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • HotRod パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
  • WEBENCH Power Designer により、LMR36015S を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 最大 66V の入力過渡保護
    • 接合部温度範囲:-55℃~+150℃
    • 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換:
    • 400kHz と 1MHz の周波数オプション
  • 小型の 2mm × 3mm HotRod™ パッケージ
  • 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
    • 400kHz で 90% の効率 (24VIN、5VOUT、1A)
    • 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
    • PFM で軽負荷時の効率向上
    • 低い動作時静止電流:26µA
  • 外付け部品数の少ないソリューション
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • CISPR25 Class 5 規格に適合
    • HotRod パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
  • WEBENCH Power Designer により、LMR36015S を使用するカスタム設計を作成

LMR36015S レギュレータは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET を内蔵しており、4.2V~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1.5A の電流を出力できます。耐性は最大 66V に及びます。この過渡耐性によって、過電圧保護と、IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たすために必要な設計作業が少なくなります。

LMR36015S はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。1MHz レギュレータの FPWM 機能により負荷過渡性能が向上します。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

LMR36015S レギュレータは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET を内蔵しており、4.2V~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1.5A の電流を出力できます。耐性は最大 66V に及びます。この過渡耐性によって、過電圧保護と、IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件を満たすために必要な設計作業が少なくなります。

LMR36015S はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。1MHz レギュレータの FPWM 機能により負荷過渡性能が向上します。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36520 アクティブ 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ SOIC package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR36015S 4.2V~60V、1.5A -55℃の接合部温度で使用できる降圧コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 9月 1日
アプリケーション・ノート Extended Temperature DC/DC Switching Regulator Solutions PDF | HTML 2021年 1月 12日
機能安全情報 LMR36015S Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 1月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian