ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR51406

アクティブ

26.5μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4V ~ 42V、0.6A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000025 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000025 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~42V
    • 最大 50V の過渡入力に対する保護
    • 連続出力電流:0.6A/1A
    • 最小スイッチング オン時間:80ns
    • 400kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数を選択可能
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 最大デューティ サイクル:98%
    • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
    • ヒカップ モードによる短絡保護
    • 高精度のイネーブル
    • 基準電圧の許容誤差:±1.5%
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすさを実現した内部補償
    • SOT-23 パッケージ
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • LMR51610LMR16006LV2862LMR50410TPS560430LMR54410 とピン互換
  • WEBENCH Power Designer により、LMR514xx を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~42V
    • 最大 50V の過渡入力に対する保護
    • 連続出力電流:0.6A/1A
    • 最小スイッチング オン時間:80ns
    • 400kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数を選択可能
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 最大デューティ サイクル:98%
    • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
    • ヒカップ モードによる短絡保護
    • 高精度のイネーブル
    • 基準電圧の許容誤差:±1.5%
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすさを実現した内部補償
    • SOT-23 パッケージ
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • LMR51610LMR16006LV2862LMR50410TPS560430LMR54410 とピン互換
  • WEBENCH Power Designer により、LMR514xx を使用するカスタム設計を作成

LMR514xx は、最大 0.6A および 1A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~42V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR514xx は 400kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。LMR514xx の PFM バージョンは、軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンは、一定の周波数を維持しながら全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフト スタートと補償回路を内蔵しており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。

LMR514xx は、最大 0.6A および 1A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~42V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR514xx は 400kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。LMR514xx の PFM バージョンは、軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンは、一定の周波数を維持しながら全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフト スタートと補償回路を内蔵しており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR514xx SIMPLE SWITCHER パワー コンバータ、4V~42V、0.6A/1A 降圧コンバータ、SOT-23 パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 1月 10日
機能安全情報 LMR514xx Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA 2024年 4月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR51610EVM — LMR51610 評価基板

LMR51610 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR51610 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は、最大 65V の広い入力範囲に対応し、3.3V 出力で 1A の負荷電流を供給します。内蔵の固定周波数を使用し、ループ測定の目的で AC 信号の注入を受け入れることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian