LMR51610EVM

LMR51610 の評価基板

LMR51610EVM

購入

概要

LMR51610 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR51610 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、最大 65V の広い入力範囲に対応し、3.3V 出力で 1A の負荷電流を供給します。内蔵の固定周波数を使用し、ループ測定の目的で AC 信号の注入を受け入れることができます。

特長
  • 入力電圧範囲:4V ~ 65V
  • 3.3V 出力
  • 最大 1A の出力電流
  • 400kHz のスイッチング周波数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR51406 26.5μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4V ~ 42V、0.6A 同期整流降圧コンバータ LMR51410 26.5μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4V ~ 42V、1A 同期整流降圧コンバータ LMR51610 4.5V ~ 65V 、 1A 同期整流・降圧、 25µA 静止電流の SIMPLE SWITCHER ® パワー・コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR51610EVM — LMR51610 evaluation module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR51610EVM User's Guide PDF | HTML 2023年 6月 6日
証明書 LMR51610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ