LMT01-Q1
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- 温度グレード0 (E): -40℃~+150℃ (2)
- 温度グレード1 (Q): -40℃~+125℃
- HMB ESDコンポーネント分類レベル2
- CDM ESDコンポーネント分類レベルC5
- -40℃~150℃の広い温度範囲にわたって高い精度を維持
- -20℃~90℃: ±0.5℃ (最大値)
- 90℃~120℃: ±0.625℃ (最大値)
- -40℃~-20℃: ±0.625℃ (最大値)
- 高精度デジタル温度測定を2ピンのパッケージに簡素化
- パルス・カウント電流ループはプロセッサから簡単に読み出し可能。パルス数は温度に比例し、0.0625℃の分解能
- 通信周波数: 88kHz
- 変換電流: 34µA
- 連続的に100msごとに温度を更新
- フローティングの2V~5.5V (VP-VN)電源で動作し、EMI耐性を内蔵
- 複数の2ピン・パッケージで供給: TO-92/LPG (3.1mm×4mm×1.5mm) - 従来のTO-92の½のサイズ、およびウェッタブル・フランク付きのWSON
LMT1-Q01デバイスは、高精度の2ピン温度センサで、使いやすいパルス・カウント電流ループ・インターフェイスが搭載されており、車載用、産業用、民生用の市場におけるオンボードおよびオフボードのアプリケーションに適しています。LMT1-Q01はデジタル・パルス・カウントを出力し、広い温度範囲にわたって高い精度を維持するため、内蔵ADCの有無や品質に関係なくどのようなMCUとでもペアリングでき、ソフトウェアのオーバーヘッドを最小化できます。LMT1-Q01デバイスは、システム較正やハードウェア/ソフトウェアによる補償なしに、-20℃~90℃の温度範囲にわたって、最大±0.5℃の精度と、非常に高い分解能(0.0625℃)を実現しています。
LMT1-Q01のパルス・カウント・インターフェイスは、GPIOまたはコンパレータ入力と直接接続するよう設計されているため、ハードウェアの実装が簡単になります。同様に、LMT01-Q1にはEMI抑制が内蔵されており、単純な2ピンのアーキテクチャであるため、ノイズの多い環境でのオンボードおよびオフボードの温度センシングに適しています。LMT01-Q1デバイスは、2線式の温度プローブへ簡単に変換でき、2メートルまでの配線長を使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMT01-Q1 0.5℃精度、2ピン・デジタル出力、パルス・カウント・インターフェイス付きの温度センサ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 6月 27日 |
技術記事 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 | |||
技術記事 | How to use temperature sensors to protect an automotive transmission | PDF | HTML | 2018年 5月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-01235 — 車載高温センサ(HTS)のリファレンス・デザイン
TIDA-01235 リファレンス・デザインの主な目標は、高密度、低コスト、良好な精度の熱電対アナログ・フロント・エンドを実現することです。このデザインが採用している保護方針により、カップリング過渡からアナログ・フロント・エンドを保護できます。このデザインは、車載の排気ガス温度センサの要件を満たしています。
リファレンス・デザイン
TIDA-03050 — 車載 mA ~ kA レンジ電流シャント・センサのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、バスバー型のシャント抵抗を使用して、mA から kA の範囲の電流を検出する方法を示します。電気自動車(EV)とハイブリッド自動車(HEV)で大容量バッテリの需要が増大した結果、より大きな電流スパン(最小値から最大値までの変動範囲)と高い精度に対応する電流センサの必要性が高まっています。桁単位で変動する 3 つの範囲(mA ~ A、1A ~ 100A、100A ~ 1,000A)にわたって優れた精度を達成するのは、システム内で発生する大量のノイズが原因で非常に困難な課題になります。このデザインは、TI の高分解能 A/D (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-92 (LPG) | 2 | Ultra Librarian |
WSON (DQX) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点