14-pin (PW) package image

LMV324IPWR アクティブ

クワッド、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LMV324IPWR.B, LMV324IPWR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu | Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

LMV324 の特徴

  • アップグレード版については、 LMV321A、LMV358A、LMV324A を参照してください
  • 2.7V と 5V での性能
  • -40℃~+125℃で動作
  • クロスオーバー歪みゼロ
  • 低い電源電流
    • LMV321:130µA (標準値)
    • LMV358:210µA (標準値)
    • LMV324:410µA (標準値)
  • レール・ツー・レールの出力スイング
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V
    • デバイス帯電モデルで 1000V

LMV324 に関する概要

性能が強化されたアップグレード版については、 LMV321A、LMV358A、LMV324A を参照してください。

LMV321、LMV358、LMV324 デバイスはシングル、デュアル、クワッドの低電圧 (2.7V~5.5V) オペアンプで、レール・ツー・レールの出力スイングが可能です。これらのデバイスは、低電圧動作、省スペース、低コストが必要なアプリケーション向けの、最もコスト効率の優れたソリューションです。これらのアンプは低電圧 (2.7V~5V) で動作するように特別に設計されており、5V~30V で動作する LM358 および LM324 デバイスを満たすかそれを上回る性能仕様を実現しています。パッケージ・サイズは DBV (SOT-23) パッケージの半分まで低減され、これらのデバイスは、さまざまなアプリケーションで使用できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら