32-pin (RTV) package image

LMX2581SQ/NOPB アクティブ

VCO 内蔵、3.76GHz 広帯域、周波数シンセサイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMX2581SQE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMX2581SQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTV) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LMX2581 の特徴

  • Output Frequency from 50 to 3760 MHz
  • Input Clock Frequency up to 900 MHz
  • Phase Detector Frequency up to 200 MHz
  • Supports Fractional and Integer Modes
  • –229 dBc/Hz Normalized PLL Phase Noise
  • –120.8 dBc/Hz Normalized PLL 1/f Noise
  • –137 dBc/Hz VCO Phase Noise @ 1 MHz
    offset for a 2.5 GHz Carrier
  • 100 fs RMS Jitter in Integer Mode
  • Programmable Fractional Modulator Order
  • Programmable Fractional Denominator
  • Programmable Output Power up to +12 dBm
  • Programmable 32 Level Charge Pump Current
  • Programmable Option to Use an External VCO
  • Digital Lock Detect
  • 3-Wire Serial Interface and Readback
  • Single Supply Voltage from 3.15 V to 3.45 V
  • Supports Logic Levels down to 1.6 V

LMX2581 に関する概要

The LMX2581 is a low noise wideband frequency synthesizer that integrates a delta-sigma fractional N PLL, multiple core VCO, programmable output divider, and two differential output buffers. The VCO frequency range is from 1880 to 3760 MHz and can be sent directly to the output buffers or divided down by even values from 2 to 38. Each buffer is capable of output power from –3 to +12 dBm at 2700 MHz. Integrated low noise LDOs are used for superior noise immunity and consistent performance.

This synthesizer is a highly programmable device and it enables the user to optimize its performance. In fractional mode, the denominator and the modulator order are programmable and can be configured with dithering as well. The user also has the ability to directly specify a VCO core or entirely bypass the internal VCO. Finally, many convenient features are included such as power down, Fastlock, auto mute, and lock detection. All registers can be programmed through a simple 3 wire interface and a read back feature is also available.

The LMX2581 operates on a single 3.3 V supply and comes in a 32 pin 5.0 mm × 5.0 mm WQFN package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMX2581SQE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMX2581SQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら