パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMX2595 の特徴
- 10MHz~20GHz の出力周波数
- 100kHz オフセットで位相ノイズ -110dBc/Hz (15GHz キャリア使用時)
- 7.5GHz でのジッタ 45fs rms (100Hz~100MHz)
- 出力電力をプログラム可能
- 主な PLL 仕様
- 性能指数:-236dBc/Hz
- 正規化 1/f ノイズ:-129dBc/Hz
- 高い位相検出器周波数
- 整数モード:400MHz
- 分数モード:300MHz
- 32 ビットのフラクショナル N デバイダ
- プログラマブル入力マルチプライヤによる整数境界スプリアスの解消
- 複数デバイス間の出力位相の同期
- 分解能 9ps のプログラム可能な遅延による SYSREF サポート
- FMCW アプリケーションに対する周波数ランプおよびチャープ生成機能
- VCOキャリブレーション速度:< 20µs
- 3.3V 単一電源で動作
LMX2595 に関する概要
LMX2595 は、10MHz~20GHz の任意の周波数を生成できる高性能、広帯域シンセサイザです。15GHz を超える周波数には内蔵ダブラーを使います。-236dBc/Hz の性能指数と高い周波数の位相検出器を備えた高性能 PLL により、非常に低い帯域内ノイズと積分ジッタを実現できます。高速 N デバイダにはプリデバイダがないため、スプリアスの振幅と数が大幅に低減されます。整数境界スプリアスを軽減するためのプログラマブル入力マルチプライヤも備えています。
LMX2595 を使用すると、複数のデバイスの出力を同期させることができ、入力と出力の間に確定的な遅延を必要とするアプリケーションにも対応できます。周波数ランプ生成機能は、自動ランプ生成オプション、または最大限の柔軟性を実現する手動オプションを使って、最大 2 セグメントのランプを合成できます。高速キャリブレーション・アルゴリズムにより、20µs 未満で周波数を変更できます。LMX2595 を使用すると、高速データ・コンバータの低ノイズ・クロック源用に設計された SYSREF (JESD204B 規格準拠) の生成および反復をサポートできます。この構成では、基板配線での遅延時間の相違に対応するため、遅延を微調整 (分解能 9ps) できます。
LMX2595の出力ドライバは、15GHzのキャリア周波数で7dBmという高出力を実現します。このデバイスは単一の3.3V電源で動作し、LDOを内蔵しているため、オンボードの低ノイズLDOは不要です。