パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMX8410L の特徴
- 広帯域RF入力: 4~10GHz
- 広いIF帯域幅: DC~1350MHz
- 入力IP3:5GHz RF入力時28dBm
- ノイズ指数:5GHz RF入力時15dB
- 高電圧変換ゲイン:5GHz RF入力時11dB
- 広帯域RF入力バランを内蔵
- ±2mVまでの自動オフラインDCオフセット補正
- IMRR較正をプログラム可能
- 複数デバイスに対応する同期機能
- 高性能な内蔵LOシンセサイザ:5GHz搬送波で56.5dBcのDSB積算ノイズ
- 外部LOモード:内蔵LOシンセサイザをバイパス可能、外部LO注入をサポート
- 低ノイズLDOを内蔵
- 7mm×7mmの48ピンQFNパッケージ
LMX8410L に関する概要
LMX8410Lは、LOおよびIFアンプを内蔵した、高性能な広帯域(RF周波数入力4~10GHz)のI/Q復調器です。28dBmのIIP3と15dBのNF(いずれも5GHz時)により、高性能アプリケーションで優れたダイナミック・レンジが得られます。高データレートのアプリケーションで、2.7GHzの広大な複合帯域を実現します。
LMX8410Lは自動DCオフセット補正アルゴリズムを採用しているため、オフセットを±2mV未満まで低減できます。SPIインターフェイスを使用して、IおよびQチャネルのゲインと位相の微調整を有効にすることにより、高いイメージ除去率を達成できます。
LMX8410Lは高度な統合により、高性能を実現しながら基板面積を縮小し、複雑さを低減します。広帯域RF入力バランを内蔵しているため外付けバランは必要なく、高性能PLLおよびVCOを内蔵しているため外付けLOおよびLOドライバも必要ありません。また、IFアンプといくつかの低ノイズLDOも内蔵しているため、基板をさらに簡素化できます。
LMX8410Lは超低ノイズのシンセサイザを搭載し、PLL FOMが-236dBc/Hzであることから、5GHz搬送波でのDSB積算ノイズが最大56.5dBcとなります。LOにより、複数デバイスでの位相同期が可能です。高性能シンセサイザの出力を引き出して、別の段またはデータ・コンバータを駆動できます。共通の外付けLOを共有するアプリケーションでは、内蔵LOを迂回できます。