ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ12003

アクティブ

最大入力電圧 20V、3A、SIMPLE SWITCHER® パワー モジュール

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM82903 アクティブ インダクタ内蔵、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ モジュール Higher efficiency with lower IQ, light-load efficiency, power good, and tracking in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, EMI Tested, Enable Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 92.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable current limit, EMI Tested, Enable Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 92.5
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • シールド・インダクタ内蔵
  • シンプルなPCB レイアウト
  • 外部ソフトスタート・コンデンサと高精度イネーブルを使用し
    た柔軟なスタートアップ・シーケンス
  • 突入電流や、入力UVLO、出力短絡などの障害からの保護
  • 接合部温度範囲 : – 40 °C~+ 125 °C
  • 実装と製造を容易にする単一の露出パッドと標準的なピン配置
  • FPGA、ASIC に電源を供給する高速負荷応答
  • 低出力リップル電圧
  • 完全ピン互換ファミリ:
    • LMZ14203/2/1 (42V max 3A、2A、1A)
    • LMZ12003/2/1 (20V max 3A、2A、1A)
  • WEBENCH® Power Designer で完全対応
  • シールド・インダクタ内蔵
  • シンプルなPCB レイアウト
  • 外部ソフトスタート・コンデンサと高精度イネーブルを使用し
    た柔軟なスタートアップ・シーケンス
  • 突入電流や、入力UVLO、出力短絡などの障害からの保護
  • 接合部温度範囲 : – 40 °C~+ 125 °C
  • 実装と製造を容易にする単一の露出パッドと標準的なピン配置
  • FPGA、ASIC に電源を供給する高速負荷応答
  • 低出力リップル電圧
  • 完全ピン互換ファミリ:
    • LMZ14203/2/1 (42V max 3A、2A、1A)
    • LMZ12003/2/1 (20V max 3A、2A、1A)
  • WEBENCH® Power Designer で完全対応

LMZ12003 SIMPLE SWITCHER® 電源モジュールは、優れた電力変換効率、入力や負荷の変動に対する応答特性、出力 精度を備え、最大3A の負荷を駆動可能な使いやすい降圧型DC/DC ソリューションです。LMZ12003 は、放熱特性を改善 する画期的なパッケージに実装され、手作業または機械によるハンダ付けに対応できます。

LMZ12003 は、4.5V ~ 20V の範囲の入力電圧レールに対応し、最低0.8V まで調整可能な高精度の出力電圧を供給しま す。LMZ12003 は、3 つの外部抵抗と4 つの外部コンデンサだけで電源ソリューションを実現できます。LMZ12003 は、信 頼性が高く、堅牢な設計で、以下の機能を装備しています。LMZ12003 は、サーマル・シャットダウン、入力UVLO ( アン ダーボルテージ・ロックアウト)、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限、プリバイアス・スタートアップなどの機能を備え ているため、信頼性の高い堅牢な設計が可能です。1 つの抵抗で最大1MHz までのスイッチング周波数を調整します。

LMZ12003 SIMPLE SWITCHER® 電源モジュールは、優れた電力変換効率、入力や負荷の変動に対する応答特性、出力 精度を備え、最大3A の負荷を駆動可能な使いやすい降圧型DC/DC ソリューションです。LMZ12003 は、放熱特性を改善 する画期的なパッケージに実装され、手作業または機械によるハンダ付けに対応できます。

LMZ12003 は、4.5V ~ 20V の範囲の入力電圧レールに対応し、最低0.8V まで調整可能な高精度の出力電圧を供給しま す。LMZ12003 は、3 つの外部抵抗と4 つの外部コンデンサだけで電源ソリューションを実現できます。LMZ12003 は、信 頼性が高く、堅牢な設計で、以下の機能を装備しています。LMZ12003 は、サーマル・シャットダウン、入力UVLO ( アン ダーボルテージ・ロックアウト)、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限、プリバイアス・スタートアップなどの機能を備え ているため、信頼性の高い堅牢な設計が可能です。1 つの抵抗で最大1MHz までのスイッチング周波数を調整します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ12003 3A 最大入力電圧20V SIMPLE SWITCHER® 電源モジュール データシート (Rev. K 翻訳版) 最新英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2011年 6月 16日
ユーザー・ガイド LMZ12003 SIMPLE SWITCHER® Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 12月 13日
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Comparing the Merits of Integrated Power Modules versus Discrete Regulators (Rev. B) 2016年 9月 15日
アプリケーション・ノート Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
アプリケーション・ノート AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2024 LMZ1420x / LMZ1200x Evaluation Board (Rev. E) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2200 Precision Current Limiting with the LMP8646 and LMZ12003 (Rev. A) 2013年 4月 23日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Broadcast Video 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Communications Infrastructure 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Factory Automation 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Medical 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Military 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Test and Measurement 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ12003DEMO — Simple Switcher パワー・モジュール 20Vin、3A デモ・ボード

The SIMPLE SWITCHER power module demonstration board is optimized for peak performance and small footprint. The output voltage and fast transient response can be adjusted by replacing the small passive components. The good thermal performance of the power modules is showcased using a 2-layer 1oz (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LMZ12003EVAL — Simple Switcher 電源モジュール評価ボード、20Vin、3A

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ12003 PSpice Transient Model

SNVM155.ZIP (239 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ12003 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM752.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALC — LMZ1x / 外部熱抵抗エスティメータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-PMOD (NDW) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ