LMZ12003DEMO
Simple Switcher パワー・モジュール 20Vin、3A デモ・ボード
LMZ12003DEMO
概要
The SIMPLE SWITCHER power module demonstration board is optimized for peak performance and small footprint. The output voltage and fast transient response can be adjusted by replacing the small passive components. The good thermal performance of the power modules is showcased using a 2-layer 1oz copper PCB.
特長
- Integrated shielded inductor (inside module)
- VIN = 4.5V to 20V
- Precision enable UVLO - 6V
- 1.8V output (output voltage is adjustable by changing 1 or 2 resistors)
- Operates at full load up to 80°C ambient at 12V input
- Efficiency
- Up to 92% (LMZ14203/LMZ12003)
- Thermal performance
- θJA = 20°C/W
- θJC = 1.9°C/W
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ12003DEMO/NOPB — Simple Switcher パワー・モジュール 20Vin、3A デモ・ボード
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3