この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
LMZ31530
- 完全に統合された電源ソリューション、
ディスクリート設計より小型 - 15mm×16mm×5.8mmのパッケージ・サイズ
- LMZ31520とピン互換 - 超高速の負荷ステップ応答
- 最高96%の効率
- 0.6V~3.6Vの広い範囲で出力電圧を設定可能、リファレンス精度1%
- オプションの分割電源レールにより最低3Vの入力電圧で動作
- 選択可能なスイッチング周波数(300kHz~850kHz)
- スロー・スタートを選択可能
- 過電流制限を変更可能
- パワー・グッド出力
- 出力電圧のシーケンシング
- 過熱保護機能
- プリバイアス出力によるスタートアップ
- 動作温度範囲: -40℃~85℃
- 強化された熱特性: 8.6℃/W
- EN55022 Class Aの放射要件に準拠
- シールド付きインダクタを内蔵 - WEBENCH® Power Designerにより、LMZ31530を使用するカスタム設計を作成
LMZ31530パワー・モジュールは、30AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのQFNパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外付け部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
15mm×16mm×5.8mmのQFNパッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード(POL)設計が可能です。95%を超える効率と非常に高速な負荷ステップ応答を特徴とし、8.6℃/Wの熱インピーダンスによって優れた消費電力特性を実現します。LMZ31530は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のICやシステムへの電力供給に理想的です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した堅牢で信頼性の高い電源ソリューションが得られます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMZ31530 QFNパッケージ、3V~14.5V入力の30A電源モジュール データシート (Rev. E 翻訳版) | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 10月 17日 | |
アプリケーション・ノート | Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) | PDF | HTML | 2024年 3月 14日 | |||
ユーザー・ガイド | LMZ315x0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 14日 | |||
セレクション・ガイド | Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) | 2021年 10月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) | 2020年 3月 5日 | ||||
ホワイト・ペーパー | 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 | 英語版 | 2018年 1月 25日 | |||
技術記事 | FPGA power made simple: design steps | PDF | HTML | 2017年 11月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | Working With QFN Power Modules (Rev. A) | 2017年 6月 8日 | ||||
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール | 2013年 9月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMZ31530EVM-002 — 30A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード
LMZ31530 EVM (評価基板) は、LMZ31530 降圧モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、16mm x 15mm の QFN パッケージに封止済みで、3V ~ 14.5V の入力電圧を 0.6V ~ 3.6V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 30A の出力電流を供給します。出力電圧とスイッチング周波数は、この評価基板上のジャンパ設定を使用して設定できます。
LMZ31530 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
PMP9464 — TI デザイン:30A、SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュール、3.0V-14.5V
このデザインは LM25056 をフロント・エンドに配置しています。LM25056 は高性能のアナログおよびデジタル・テクノロジーと、PMBus 準拠の (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
B4QFN (RLG) | 72 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点