LMZ31530EVM-002

30A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード

LMZ31530EVM-002

購入

概要

LMZ31530 EVM (評価基板) は、LMZ31530 降圧モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、16mm x 15mm の QFN パッケージに封止済みで、3V ~ 14.5V の入力電圧を 0.6V ~ 3.6V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 30A の出力電流を供給します。出力電圧とスイッチング周波数は、この評価基板上のジャンパ設定を使用して設定できます。

特長
  • 3V ~ 14.5V という広い動作入力電圧範囲は、5V または 12V のレールに最適
  • 出力電圧:0.6V ~ 3.6V
  • スイッチング周波数範囲:300kHz ~ 850kHz
  • 複数のテスト・ポイントを制御して、パワー・グッドとインヒビット (禁止) の各機能を制御
  • Eco-mode または FCCM 動作をテストするための各種セレクタ・オプション
  • 放熱特性の最大化とノイズの最小化向けに推奨の PCB レイアウト
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ31530 15 x 16 x 5.8mm QFN パッケージ封止、3V ~ 14.5V、30A、降圧パワー・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ31530EVM-002 — LMZ31530 30A SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュールの評価ボード、3V~14.5V 入力

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド LMZ315x0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 14日
証明書 LMZ31530EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ