LOG112
- EASY-TO-USE COMPLETE FUNCTION
- OUTPUT SCALING AMPLIFIER
- ON-CHIP 2.5V VOLTAGE REFERENCE
- HIGH ACCURACY: 0.2% FSO Over 5 Decades
- WIDE INPUT DYNAMIC RANGE:
7.5 Decades, 100pA to 3.5mA - LOW QUIESCENT CURRENT: 1.75mA
- WIDE SUPPLY RANGE: ±4.5V to ±18V
- PACKAGES: SO-14 (narrow) and SO-16
- APPLICATIONS
- LOG, LOG RATIO:
Communication, Analytical, Medical, Industrial, Test, General Instrumentation - PHOTODIODE SIGNAL COMPRESSION AMP
- ANALOG SIGNAL COMPRESSION IN FRONT OF ANALOG-TO-DIGITAL (A/D) CONVERTER
- ABSORBANCE MEASUREMENT
- OPTICAL DENSITY MEASUREMENT
- LOG, LOG RATIO:
All trademarks are the property of their respective owners.
The LOG112 and LOG2112 are versatile integrated circuits that compute the logarithm or log ratio of an input current relative to a reference current. VLOGOUT of the LOG112 and LOG2112 are trimmed to 0.5V per decade of input current, ensuring high precision over a wide dynamic range of input signals.
The LOG112 and LOG2112 features a 2.5V voltage reference that may be used to generate a precision current reference using an external resistor.
Low DC offset voltage and temperature drift allow accurate measurement of low-level signals over the specified temperature range of 5°C to +75°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Precision Logarithmic and Log Ratio Amplifier データシート (Rev. D) | 2005年 4月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点