ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

逆電流保護機能とイネーブル搭載、300mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 0.9 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.725, 1.8, 1.825 Noise (µVrms) 12 Iq (typ) (mA) 0.012 Thermal resistance θJA (°C/W) 79 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Reverse Current Protection Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 0.9 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.725, 1.8, 1.825 Noise (µVrms) 12 Iq (typ) (mA) 0.012 Thermal resistance θJA (°C/W) 79 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Reverse Current Protection Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YKA) 4 0.788544 mm² 0.888 x 0.888 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧範囲:1.3V~3.3V
  • 出力電圧範囲:0.8V~2.3V
  • 出力電流:300mA
  • PSRR:1kHz 時に 75dB
  • 出力電圧許容誤差:±2%
  • 低ドロップアウト:120mV (標準値)
  • 超低 IQ (イネーブル、無負荷時):12µA
  • 低出力電圧ノイズ:12µVRMS
  • セラミック入出力コンデンサで安定動作
  • 熱的過負荷保護機能
  • 短絡保護
  • 逆電流保護
  • 自動出力放電による高速なターンオフ
  • 入力電圧範囲:1.3V~3.3V
  • 出力電圧範囲:0.8V~2.3V
  • 出力電流:300mA
  • PSRR:1kHz 時に 75dB
  • 出力電圧許容誤差:±2%
  • 低ドロップアウト:120mV (標準値)
  • 超低 IQ (イネーブル、無負荷時):12µA
  • 低出力電圧ノイズ:12µVRMS
  • セラミック入出力コンデンサで安定動作
  • 熱的過負荷保護機能
  • 短絡保護
  • 逆電流保護
  • 自動出力放電による高速なターンオフ

LP5910 は、最大 300mA の出力電流を供給できる低ノイズ LDO です。RF / アナログ回路の要件を満たすよう設計されたこのデバイスは、低ノイズ、高 PSRR、低静止電流、優れたライン / 負荷過渡応答といった特長を備えています。新しい革新的な設計手法の採用により、ノイズ・バイパス用コンデンサなしでクラス最高レベルの優れたノイズ特性を実現し、出力コンデンサのリモート配置も選択できます。

本デバイスは、入力電圧が出力電圧よりも下がった際に LDO を通って IN ピンへ逆電流が流れるのを防止する逆電流保護回路を内蔵しています。

イネーブル (EN) ピンを LOW にして、出力をオフ状態にすると、自動出力放電回路が出力容量を放電してターンオフを速めます。

LP5910 は低い入出力電圧範囲で動作するため、ポスト DC/DC レギュレータ (ポスト BUCK レギュレータ) またはシングル / デュアル・セル・アプリケーションに適しています。

このデバイスは、入力および出力に 1µF のセラミック・コンデンサを使用して動作するよう設計されています。独立したノイズ・バイパス・コンデンサは不要です。

このデバイスでは、0.8V~2.3V (25mV ステップ) の固定出力電圧を使用できます。具体的な電圧オプションについては、テキサス・インスツルメンツの販売部門までお問い合わせください。

LP5910 は、最大 300mA の出力電流を供給できる低ノイズ LDO です。RF / アナログ回路の要件を満たすよう設計されたこのデバイスは、低ノイズ、高 PSRR、低静止電流、優れたライン / 負荷過渡応答といった特長を備えています。新しい革新的な設計手法の採用により、ノイズ・バイパス用コンデンサなしでクラス最高レベルの優れたノイズ特性を実現し、出力コンデンサのリモート配置も選択できます。

本デバイスは、入力電圧が出力電圧よりも下がった際に LDO を通って IN ピンへ逆電流が流れるのを防止する逆電流保護回路を内蔵しています。

イネーブル (EN) ピンを LOW にして、出力をオフ状態にすると、自動出力放電回路が出力容量を放電してターンオフを速めます。

LP5910 は低い入出力電圧範囲で動作するため、ポスト DC/DC レギュレータ (ポスト BUCK レギュレータ) またはシングル / デュアル・セル・アプリケーションに適しています。

このデバイスは、入力および出力に 1µF のセラミック・コンデンサを使用して動作するよう設計されています。独立したノイズ・バイパス・コンデンサは不要です。

このデバイスでは、0.8V~2.3V (25mV ステップ) の固定出力電圧を使用できます。具体的な電圧オプションについては、テキサス・インスツルメンツの販売部門までお問い合わせください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Sample availability

DRV and YKA packages are fully released. Production samples are available.  Order now

YCP package is in preview. Preproduction samples are available (PLP5910-1.2PYCPR).  Order now

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A20 アクティブ 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ 300-mA, low-noise, high PSRR, low-Iq LDO in small size package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP5910:低ノイズ、低静止時電流 (IQ) の 300mA 出力 LDO データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 7月 2日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages 2016年 4月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) LP5910DRVEVM User's Guide 2015年 9月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) LP5910YKAEVM User's Guide 2015年 9月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP5910YKA18EVM — LP5910YKA18EVM 超低ノイズ、300mA リニア・レギュレータ評価モジュール

The Texas Instruments LP5910YKA18EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the LP5910, 300mA, Ultra-low-Noise, Low-Dropout Linear Regulator. The EVM is a standalone evaluation module containing one positive voltage low-dropout regulator IC for fixed voltage regulation (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LP5910 PSpice Transient Model

SNVMBB6.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5910 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBB7.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5910_0P9 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAP6A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5910_0P9 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAP7A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5910_1P0 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAF4A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5910_1P0 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAF3A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5910_1P1 PSpice Transient Model

SNVMAU6.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5910_1P1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAU5.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5910_1P2 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAE9A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5910_1P2 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAF0A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5910_1P8 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAF1A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LP5910_1P8 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAF2A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010057 — Ultrasound smart probe power supply reference design

医療用画像処理、特にハンドヘルド超音波スマート・プローブの分野で、技術者の皆様は技術の大幅な進歩と集積の高度化を活用して、高効率でノイズ耐性が高い電源ソリューションを小型サイズで作り出すことを求められています。このリファレンス・デザインは、TX7332 送信チップと AFE5832LP 受信チップを採用し、128 チャネルの Tx (送信) と 64 チャネルの Rx (受信) を実施する TI の高性能超音波スマート・プローブ・ソリューションを想定した、電源とデータを取り扱うエンド・ツー・エンド (自己完結型) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00599 — 電源用 LP5910 および TPS61221 リファレンス・デザイン、超低電圧 MSP430 との対話デバイス用

The MSP430X09X can operate form ultra-low voltages (ULV) in the range of 0.9V to 1.65V; however most of the devices in the system requires higher voltages. TIDA-00599 provides a solution for those companion devices that requires 1.8V and 3.3V input voltages.

A 3.3V voltage rail is generated from a (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YKA) 4 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ