TIDA-00599

電源用 LP5910 および TPS61221 リファレンス・デザイン、超低電圧 MSP430 との対話デバイス用

TIDA-00599

設計ファイル

概要

The MSP430X09X can operate form ultra-low voltages (ULV) in the range of 0.9V to 1.65V; however most of the devices in the system requires higher voltages. TIDA-00599 provides a solution for those companion devices that requires 1.8V and 3.3V input voltages.

A 3.3V voltage rail is generated from a 0.9V to 1.65 V batteries using the TPS61221 boost converter and a 1.8V voltage rail is generated using a high PSRR LDO (LP5910) connected in series with the boost converter output voltage rail. The combine output current is 100 mA at 1.65V input voltage and 50 mA at 0.90 V input voltage.

This power solution is deal to power sensors and peripherals from the same ultra-low voltage source powering the MSP430 family line.

特長
  • Power management for devices interacting with the ultra-low voltage µController family (MSP430X09X) from a 0.9 V to 1.65 V single battery cell
  • Generates 1.8V and 3.3V voltage rails from an ultra-low voltage source
  • Combine output current
    • 50mA at 0.9V input voltage
    • 100mA at 1.65V input voltage
  • Ripple free and low noise 1.8 V voltage rail
  • Small solution size, with minimum compensation components
  • Cost efficient solution
  • TIDA-00599 provides design guide and design files of the power management solution
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA73.PDF (1224 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRHX5.PDF (206 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB57.ZIP (1626 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHX6.PDF (442 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRHX4.PDF (114 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Low-power MCUs

MSP430L0922KB ROM、2KB SRAM、8 ビット ADC、8 ビット DAC、コンパレータ、タイマ搭載、4MHz MCU

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5910逆電流保護機能とイネーブル搭載、300mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS612215.5μA の静止電流、0.7VIN、3.3V の固定出力電圧、昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Ultra-Low Voltage MSP430x09x Companion Devices Design Guide 2015/06/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。