TPS61221
- 標準動作条件で最大95%の効率
- 静止時自己消費電流:5.5µA
- 有負荷状態でも入力電圧0.7Vからスタートアップ
- 入力電圧範囲:0.7V~5.5V
- シャットダウン中のパススルー機能
- 最小スイッチング電流:200mA
- 保護機能:
- 出力過電圧保護
- 過熱保護
- 低入力電圧ロックアウト
- 可変出力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 固定出力電圧製品
- コンパクトな6ピンSC-70パッケージ
- APPLICATIONS
- バッテリ駆動アプリケーション
- 1~3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMH
- 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム1次電池
- 太陽電池または燃料電池駆動アプリケーション
- 家電製品および携帯用医療機器
- パーソナル・ケア関連機器
- 白色またはステータスLED
- スマートフォン
- バッテリ駆動アプリケーション
TPS6122xファミリーのデバイスは、1セル、2セル、または3セルのアルカリ、NiCd、NiMH電池、または1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整 流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。可変出力製 品の出力電圧は外部の抵抗デバイダを用いて設定できます。固定電圧製品では内部で固定出力電圧に設定されています。コン バータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。 TPS6122xは、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 評価モジュール
The TPS61220EVM-319 facilitates evaluation of the TPS61220 low input voltage boost converter.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS61221 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAK2A.ZIP (79 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-00599 — 電源用 LP5910 および TPS61221 リファレンス・デザイン、超低電圧 MSP430 との対話デバイス用
The MSP430X09X can operate form ultra-low voltages (ULV) in the range of 0.9V to 1.65V; however most of the devices in the system requires higher voltages. TIDA-00599 provides a solution for those companion devices that requires 1.8V and 3.3V input voltages.
A 3.3V voltage rail is generated from a (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点