ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ バックライト LED ドライバ

6 チャネル高効率 LED バックライト・ドライバ

製品詳細

Number of channels 6 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 7 Vout (max) (V) 48 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1250 Duty cycle (max) (%) 100 LED current per channel (mA) 50 Peak efficiency (%) 95 Topology Boost Features I2C control Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
Number of channels 6 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 7 Vout (max) (V) 48 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 1250 Duty cycle (max) (%) 100 LED current per channel (mA) 50 Peak efficiency (%) 95 Topology Boost Features I2C control Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YFQ) 20 3.96 mm² 2.2 x 1.8 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 0.19Ω のパワー MOSFET を内蔵し、3 つのスイッチング周波数オプション (312kHz、625kHz、1250kHz) に対応する、高効率 DC/DC 昇圧コンバータ
  • 2.7V~36V の昇圧スイッチ入力電圧範囲により、マルチセルのリチウムイオン・バッテリに対応
    (VDD 入力範囲: 2.7V~20V)
  • 7V~43V の昇圧スイッチ出力電圧範囲により、1 チャネルあたり直列に最小 3 個、最大 12 個の WLED に対応
  • チャネル数を構成可能 (1~6)
  • チャネルごとに最大 50mA
  • PWM/I2C による輝度制御
  • 位相シフト PWM モードにより可聴ノイズを低減
  • 適応型調光により LED 駆動の光効率が向上
  • プログラム可能なエッジレート制御と拡散スペクトラム方式により、スイッチング・ノイズを最小限に抑え、EMI 耐性も向上
  • LED フォルト (短絡および開放) 検出、UVLO、TSD、OCP、OVP (最大 6 つのスレッショルド・オプション)
  • 小型の 20 ピン、0.4mm ピッチの DSBGA パッケージと、24 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージで供給
  • 0.19Ω のパワー MOSFET を内蔵し、3 つのスイッチング周波数オプション (312kHz、625kHz、1250kHz) に対応する、高効率 DC/DC 昇圧コンバータ
  • 2.7V~36V の昇圧スイッチ入力電圧範囲により、マルチセルのリチウムイオン・バッテリに対応
    (VDD 入力範囲: 2.7V~20V)
  • 7V~43V の昇圧スイッチ出力電圧範囲により、1 チャネルあたり直列に最小 3 個、最大 12 個の WLED に対応
  • チャネル数を構成可能 (1~6)
  • チャネルごとに最大 50mA
  • PWM/I2C による輝度制御
  • 位相シフト PWM モードにより可聴ノイズを低減
  • 適応型調光により LED 駆動の光効率が向上
  • プログラム可能なエッジレート制御と拡散スペクトラム方式により、スイッチング・ノイズを最小限に抑え、EMI 耐性も向上
  • LED フォルト (短絡および開放) 検出、UVLO、TSD、OCP、OVP (最大 6 つのスレッショルド・オプション)
  • 小型の 20 ピン、0.4mm ピッチの DSBGA パッケージと、24 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージで供給

LP8556は、非同期昇圧コンバータと6つの高精度電流シンクを備えた白色LEDドライバであり、PWM信号やI2Cマスタによる制御が可能です。

この昇圧コンバータは、適応型出力電圧制御を採用しており、LEDドライバ電圧を7V~43Vの範囲で最適なレベルに設定します。この機能により、あらゆる条件下で出力電圧が必要最低限のレベルに調整されるため、消費電力を最小限に抑えることができます。3つのスイッチング周波数(312kHz、625kHz、1250kHz)での動作が可能であり、外付け抵抗を使用して設定したり、EPROMにより事前設定することができます。プログラミング可能なスルーレート制御と拡散スペクトラム方式により、スイッチング・ノイズは最小限に抑えられ、EMI耐性も向上します。

LED電流シンクは、最大15ビットのPWM調光分解能により設定可能です。独自の適応型調光モードにより、システムの消費電力を削減できます。また、位相シフトLED PWM調光により、可聴ノイズを低減し、昇圧出力コンデンサを小型化することもできます。

LP8556には、デバイスと外付け部品の安定した動作が確保されるよう、多様なフォルト保護機能が搭載されています。具体的にいうと、入力低電圧誤動作防止(UVLO)、サーマル・シャットダウン(TSD)、過電流保護(OCP)、最大6レベルの過電圧保護(OVP)、LED開放/短絡検出に対応しています。

LP8556は-30℃~+85℃の周囲温度範囲で動作し、省スペース型の20ピンDSBGAおよび24ピンWQFNパッケージで供給されます。

LP8556は、非同期昇圧コンバータと6つの高精度電流シンクを備えた白色LEDドライバであり、PWM信号やI2Cマスタによる制御が可能です。

この昇圧コンバータは、適応型出力電圧制御を採用しており、LEDドライバ電圧を7V~43Vの範囲で最適なレベルに設定します。この機能により、あらゆる条件下で出力電圧が必要最低限のレベルに調整されるため、消費電力を最小限に抑えることができます。3つのスイッチング周波数(312kHz、625kHz、1250kHz)での動作が可能であり、外付け抵抗を使用して設定したり、EPROMにより事前設定することができます。プログラミング可能なスルーレート制御と拡散スペクトラム方式により、スイッチング・ノイズは最小限に抑えられ、EMI耐性も向上します。

LED電流シンクは、最大15ビットのPWM調光分解能により設定可能です。独自の適応型調光モードにより、システムの消費電力を削減できます。また、位相シフトLED PWM調光により、可聴ノイズを低減し、昇圧出力コンデンサを小型化することもできます。

LP8556には、デバイスと外付け部品の安定した動作が確保されるよう、多様なフォルト保護機能が搭載されています。具体的にいうと、入力低電圧誤動作防止(UVLO)、サーマル・シャットダウン(TSD)、過電流保護(OCP)、最大6レベルの過電圧保護(OVP)、LED開放/短絡検出に対応しています。

LP8556は-30℃~+85℃の周囲温度範囲で動作し、省スペース型の20ピンDSBGAおよび24ピンWQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8556 タブレット向け高効率 LED バックライト・ドライバ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2020年 4月 2日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日
アプリケーション・ノート Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日
アプリケーション・ノート AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AI) 2019年 6月 14日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications 2016年 10月 24日
アプリケーション・ノート Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters 2016年 9月 6日
アプリケーション・ノート Power Budget for Backlight Drivers 2013年 6月 27日
アプリケーション・ノート Increasing Full-Load Efficiency of a Backlight Driver 2013年 6月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) LP8556SQ-EVM User's Guide 2012年 9月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) LP8556TM-EVM User Guide 2012年 8月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP8556SQ-EVM — LP8556SQ-EVM

The Texas Instruments LP8556SQ-EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LP8556 High-Efficiency LED Backlight Driver. The device features high efficiency boost DC-DC converted and 6 high-precision current sinks that can be controlled by either a PWM (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LP8556TM-EVM — LP8556TM-EVM

The Texas Instruments LP8556TM-EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LP8556 High-Efficiency LED Backlight Driver. The device features high efficiency boost DC-DC converted and 6 high-precision current sinks that can be controlled by either a PWM (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

LP8550SW-LINUX — LP8550 向け Linux ドライバ

The Linux driver supports the LP8550/1/2/3/5/6 and LP8557. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the backlight and PWM sub-system.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • lp8550
  • lp8551
  • lp8552
  • (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01635 — 90Hz リフレッシュ レートの仮想現実 (VR) / 拡張現実 (AR) ディスプレイ向けバックライトと LCD バイアスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ウェアラブル デバイス、特に拡張現実 (AR) や仮想現実 (VR) のヘッドセットで使用する LCD ディスプレイ向け電源ソリューションを提示します。大電流、高精度のバックライト ドライバは、LP8556 を使用して実現しています。この製品は、リフレッシュ レートに同期した低デューティ サイクルで大電流を供給します。LCD バイアス電源ドライバは、使いやすい小型パッケージの TPS65132 を使用して実現しています。詳細な設計理論、部品選定、テスト結果についても説明しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFQ) 20 Ultra Librarian
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ