LP8733-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- 入力電圧:2.8V~5.5V
- 2 つの高効率降圧型 DC/DC コンバータ
- 出力電圧:0.7V~3.36V
- 最大出力電流:フェーズごとに3A
- デュアル位相構成での自動位相追加 / シェディング動作と強制マルチフェーズ動作
- デュアル位相構成でのリモート差動フィードバック電圧センシング
- 出力電圧スルー・レートを 0.5mV/µs~10mV/µs にプログラム可能
- 2MHz のスイッチング周波数
- 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによる EMI の低減
- 2 つのリニア・レギュレータ
- 入力電圧:2.5V~5.5V
- 出力電圧:0.8V~3.3V
- 最大出力電流:300mA
- 汎用出力信号 (GPO、GPO2) を構成可能
- マスクをプログラム可能な割り込み機能
- プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
- 出力短絡および過負荷保護
- 過熱警告および保護
- 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 28 ピン、5mm × 5mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
LP8733xx-Q1 は、車載用アプリケーションの電源管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスは 2 つの降圧 DC/DC コンバータ (1 つのデュアル位相レギュレータまたは 2 つのシングル位相レギュレータとして構成可能)、2 つのリニア・レギュレータ、2 つの汎用デジタル出力信号を備えています。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。
自動 PWM/PFM (AUTO モード) 動作と、自動位相追加 / シェディングにより、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。LP8733xx-Q1 はリモート電圧センシング (デュアル位相構成では差動) をサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。
LP8733xx-Q1 デバイスはプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートし、GPO 信号を含むシーケンスをイネーブル信号に同期できます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP8733xx-Q1 デュアル大電流降圧コンバータおよびデュアル・リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 1日 | |
ユーザー・ガイド | Power Supply Design for Renesas R-Car M3 (Rev. A) | 2021年 10月 29日 | ||||
ユーザー・ガイド | LP87334A-Q1 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2021年 10月 4日 | |||
ユーザー・ガイド | Single LP8733-Q1 User's Guide to Power DRA78x and TDA3 (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 3月 31日 | |||
アプリケーション概要 | The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 11月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) | 2020年 1月 27日 | ||||
ユーザー・ガイド | LP8733-Q1 and LP8732-Q1 User’s Guide to Power DRA78x, and TDA3x (Rev. C) | 2018年 11月 20日 | ||||
ユーザー・ガイド | LP8733-Q1 and LP8732-Q1 Configuration Guide (Rev. A) | 2018年 10月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | Power Solution for the NXP i.MX8 Processor | 2018年 8月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | LP8733-Q1 and LP8732-Q1 User’s Guide to Power DRA71x, DRA79x, and TDA2E-17 (Rev. A) | 2018年 7月 10日 |
設計および開発
各種電源ソリューション
LP8733-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれのシステム オン チップ (SoC)、プロセッサ、マイコン、センサ、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
LP87330Q1EVM — LP873300-Q1 I²C で構成可能なデュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの EVM
LP87330Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC である LP873300-Q1 を提示します。
LP873300-Q1 は、2 個の高性能降圧コンバータと 2 個の LDO を搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション・プロセッサのパワー・マネージメント要件を満たす設計を採用しています。LP873300-Q1 には、最大で 3A + 3A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション・サイズと効率の組み合わせも優れています。LP873300-Q1 は、電圧とシーケンシングに関する多様な要件に合わせて PMIC (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHD) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。