ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP87332D-Q1

アクティブ

車載向け、J6 エントリ・プロセッサ用デュアル 3A 降圧コンバータとデュアル・リニア・レギュレータ

製品詳細

Regulated outputs (#) 4 Configurability Software configurable Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 3 Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 0.009 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 2200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA7x Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 4 Configurability Software configurable Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.7 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 3 Features Enable pin, I2C control, Power good, Power sequencing, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 0.009 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 2200 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier Texas Instruments Processor name Jacinto DRA7x Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Product type Processor and FPGA
VQFN (RHD) 28 25 mm² 5 x 5
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 入力電圧:2.8V~5.5V
  • 2 つの高効率降圧型 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:0.7V~3.36V
    • 最大出力電流: 3A
    • 出力電圧スルー・レートを 0.5mV/µs~10mV/µs にプログラム可能
    • 2MHz のスイッチング周波数
    • 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによる EMI の低減
  • 2 つのリニア・レギュレータ
    • 入力電圧:2.5V~5.5V
    • 出力電圧:0.8V~3.3V
    • 最大出力電流:300mA
  • 汎用出力信号 (GPO、GPO2) を構成可能
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 28 ピン、5mm × 5mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
  • 入力電圧:2.8V~5.5V
  • 2 つの高効率降圧型 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:0.7V~3.36V
    • 最大出力電流: 3A
    • 出力電圧スルー・レートを 0.5mV/µs~10mV/µs にプログラム可能
    • 2MHz のスイッチング周波数
    • 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによる EMI の低減
  • 2 つのリニア・レギュレータ
    • 入力電圧:2.5V~5.5V
    • 出力電圧:0.8V~3.3V
    • 最大出力電流:300mA
  • 汎用出力信号 (GPO、GPO2) を構成可能
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 28 ピン、5mm × 5mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ

LP87332D-Q1 は、車載用カメラおよびレーダー・アプリケーションの最新プロセッサおよびプラットフォームの電源管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスは 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、2 つのリニア・レギュレータ、2 つの汎用デジタル出力信号を備えています。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

自動 PWM/PFM (AUTO モード) 動作により、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。LP87332D-Q1 はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

さらに、LP87332D-Q1 デバイスはプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートし、GPO 信号を含むシーケンスをイネーブル信号に同期できます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

LP87332D-Q1 は、車載用カメラおよびレーダー・アプリケーションの最新プロセッサおよびプラットフォームの電源管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスは 2 つの降圧 DC/DC コンバータ、2 つのリニア・レギュレータ、2 つの汎用デジタル出力信号を備えています。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

自動 PWM/PFM (AUTO モード) 動作により、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。LP87332D-Q1 はリモート電圧センシングをサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

さらに、LP87332D-Q1 デバイスはプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートし、GPO 信号を含むシーケンスをイネーブル信号に同期できます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP87332D-Q1 デュアル大電流降圧コンバータおよびデュアル・リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション概要 The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020年 11月 23日
ユーザー・ガイド LP8733-Q1 and LP8732-Q1 User’s Guide to Power DRA71x, DRA79x, and TDA2E-17 (Rev. A) 2018年 7月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP87332Q1EVM — LP87332D-Q1 デュアル大電流降圧コンバータ / デュアル・リニア・レギュレータの評価モジュール

LP87332Q1EVM は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の IC である LP87332D-Q1 を提示します。

LP87332D-Q1 は、2 個の高性能降圧コンバータと 2 個の LDO を搭載し、車載アプリケーションで使用する最新のアプリケーション・プロセッサのパワー・マネージメント要件を満たす設計を採用しています。LP87332D-Q1 には、最大で 3A + 3A の負荷電流を供給する能力があり、ソリューション・サイズと効率の組み合わせも優れています。このデバイスを制御するには、PC および付属の GUI を使用します。この評価基板は I2C 経由で構成でき、他の任意の (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LP87332-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMB16A.ZIP (207 KB) - PSpice Model
計算ツール

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI、PMIC 効率推定ツール) は、開発中の設計条件を基準として、PMIC の DC/DC レギュレータの効率を容易に評価するために使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) です。PEET GUI を使用して各 DC/DC レギュレータを個別に構成し、効率と消費電力のリアルタイム・データをグラフィカル形式と表形式の両方で表示することができます。
リファレンス・デザイン

TIDA-01425 — イーサネット/ CAN 対応車載スタンドアロン・ゲートウェイのリファレンス・デザイン

TIDA-01425 はゲートウェイ・アプリケーションの帯域幅と処理能力の拡大を可能にする車載ゲートウェイ向けサブシステムのリファレンス・デザインです。帯域幅拡大のためのイーサネット物理層トランシーバ(PHY)と、処理能力向上のための車載プロセッサを使用し、車載用ゲートウェイでより多くの高速データ伝送を実現します。さらに、完全な電源ツリー、CAN PHY、車載要件と放射仕様を想定して選定したコンポーネントを使用した完全な車載ゲートウェイ設計の開始を可能にし、設計プロセスを簡素化します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHD) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ