28-pin (DW) package image

MAX3243IDW アクティブ

±15kV ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V マルチチャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

次の製品と同じ: MAX3243IDW.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

MAX3243IDWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE

MAX3243 の特徴

  • 3V~5.5V の VCC 電源で動作
  • IBM™ PC/AT™ シリアル ポート用のシングルチップおよび単一電源インターフェイス
  • 人体モデル (HBM) で ±15kV の RS-232 バス ピン ESD 保護
  • TIA/EIA-232-F および ITU V.28 規格の要件に適合
  • 3 つのドライバと 5 つのレシーバ
  • 最大 250kbit/s で動作
  • 小さいアクティブ電流:300µA (標準値)
  • 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
  • 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • 常時アクティブの非反転レシーバ出力 (ROUT2B)
  • 動作温度
    • MAX3243C:0℃~70℃
    • MAX3243I:-40℃~85℃
  • シリアルマウス駆動可能
  • 有効な RS-232 信号が検出されない場合、自動パワー ダウン機能によりドライバ出力をディスエーブル

MAX3243 に関する概要

MAX3243 デバイスは、3 つのライン ドライバと 5 つのライン レシーバで構成されており、DE-9 DTE インターフェイスに理想的です。±15kV のピン間 (シリアル ポート接続ピン、GND を含む) ESD (HBM) 保護機能を備えています。フレキシブルな電源機能は自動的に電力を節約します。リング インジケータと有効な RS232 入力をチェックできるように、特別な出力 (ROUT2B、INVALID) は常に有効化されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

MAX3243IDWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら