データシート
MAX4596
- Low ON-State Resistance (10
)
- ON-State Resistance Flatness (1.5
)
- Control Inputs Are 5.5-V Tolerant
- Low Charge Injection (5 pC Max)
- 300-MHz –3-dB Bandwidth at 25°C
- Low Total Harmonic Distortion (THD) (0.05%)
- 2-V to 5.5-V Single-Supply Operation
- Specified at 5-V and 3.3-V Nodes
- –83-dB OFF Isolation at 1 MHz
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- 0.5-nA Max OFF Leakage
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-B, Class II)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- TTL/CMOS-Logic Compatible
- Applications
- Sample-and-Hold Circuits
- Battery-Powered Equipment
- Audio and Video Signal Routing
- Communication Circuits
The MAX4596 is a single-pole single-throw (SPST) analog switch that is designed to operate from 2 V to 5 V. This device can handle both digital and analog signals, and signals up to V+ (peak) can be transmitted in either direction.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。