MPC507
- ANALOG OVERVOLTAGE PROTECTION: 70Vpp
- NO CHANNEL INTERACTION DURING OVERVOLTAGE
- BREAK-BEFORE-MAKE SWITCHING
- ANALOG SIGNAL RANGE: ±15V
- STANDBY POWER: 7.5mW typ
- TRUE SECOND SOURCE
All trademarks are the property of their respective owners.
The MPC506A is a 16-channel single-ended analog multiplexer, and the MPC507A is an 8-channel differential multiplexer.
The MPC506A and MPC507A multiplexers have input overvoltage protection. Analog input voltages may exceed either power supply voltage without damaging the device or disturbing the signal path of other channels. The protection circuitry assures that signal fidelity is maintained even under fault conditions that would destroy other multiplexers. Analog inputs can withstand 70Vpp signal levels and standard ESD tests. Signal sources are protected from short circuits should multiplexer power loss occur; each input presents a 1k resistance under this condition. Digital inputs can also sustain continuous faults up to 4V greater than either supply voltage.
These features make the MPC506A and MPC507A ideal for use in systems where the analog signals originate from external equipment or separately powered sources.
The MPC506A and MPC507A are fabricated with Burr-Brown's dielectrically isolated CMOS technology. The multiplexers are available in plastic DIP and plastic SOIC packages. Temperature range is 40/+85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | MPC506, MPC507:Single-Ended 16-Chan/Differential 8-Chan CMOS Analog Multiplexers データシート (Rev. A) | 2003年 9月 17日 | |||
アプリケーション・ノート | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
アプリケーション概要 | Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 1月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点