MUX36S16

アクティブ

1pA オン状態リーク電流、36V、16:1、1 チャネル高精度アナログ・マルチプレクサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Configuration 16:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 13.5 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0053 Supply current (typ) (µA) 45 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
Configuration 16:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 13.5 ON-state leakage current (max) (µA) 0.0053 Supply current (typ) (µA) 45 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 30 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (max) (V) 36 Negative rail supply voltage (max) (V) -5
SOIC (DW) 28 184.37 mm² 17.9 x 10.3 TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4 WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 小さいオン容量
    • MUX36S16: 13.5pF
    • MUX36D08: 8.7pF
  • 少ない入力リーク電流: 1pA
  • 少ない電荷注入: 0.31pC
  • レール・ツー・レール動作
  • 広い電源電圧範囲: ±5V ~ ±18V、10V ~ 36V
  • 小さいオン抵抗: 125Ω
  • 遷移時間: 97ns
  • Break-Before-Make の切り替え動作
  • EN ピンを VDD に接続可能
  • ロジック・レベル: 2V ~ VDD
  • 低い消費電流: 45µA
  • ESD 保護 (HBM): 2000V
  • 業界標準の TSSOP/SOIC パッケージと、小型の WQFN パッケージのオプション
  • 小さいオン容量
    • MUX36S16: 13.5pF
    • MUX36D08: 8.7pF
  • 少ない入力リーク電流: 1pA
  • 少ない電荷注入: 0.31pC
  • レール・ツー・レール動作
  • 広い電源電圧範囲: ±5V ~ ±18V、10V ~ 36V
  • 小さいオン抵抗: 125Ω
  • 遷移時間: 97ns
  • Break-Before-Make の切り替え動作
  • EN ピンを VDD に接続可能
  • ロジック・レベル: 2V ~ VDD
  • 低い消費電流: 45µA
  • ESD 保護 (HBM): 2000V
  • 業界標準の TSSOP/SOIC パッケージと、小型の WQFN パッケージのオプション

MUX36S16およびMUX36D08 (MUX36xxx)は、最新のCMOS (相補型金属酸化膜半導体)高精度アナログ・マルチプレクサ(MUX)です。MUX36S16は16:1シングルエンド・チャネル、MUX36D08は差動8:1またはデュアル8:1シングルエンド・チャネルを提供します。MUX36S16およびMUX36D08は、デュアル電源(±5V~±18V)でも単電源(10V~36V)でも正常に動作します。また、対称電源(VDD = 12V、VSS = –12Vなど)でも、非対称電源(VDD = 12V、VSS = –5Vなど)でも正常に動作します。すべてのデジタル入力は、TTL (トランジスタ-トランジスタ・ロジック)互換しきい値を備えており、有効電源電圧範囲内で動作するときにTTLおよびCMOS両方のロジック互換性を提供します。

MUX36S16およびMUX36D08のオン/オフ・リーク電流は非常に低いため、入力インピーダンスの高い信号源からの信号を最小限の誤差でスイッチング可能です。45µAの低い消費電流により、低消費電力が重要なアプリケーションで使用できます。

 

 

MUX36S16およびMUX36D08 (MUX36xxx)は、最新のCMOS (相補型金属酸化膜半導体)高精度アナログ・マルチプレクサ(MUX)です。MUX36S16は16:1シングルエンド・チャネル、MUX36D08は差動8:1またはデュアル8:1シングルエンド・チャネルを提供します。MUX36S16およびMUX36D08は、デュアル電源(±5V~±18V)でも単電源(10V~36V)でも正常に動作します。また、対称電源(VDD = 12V、VSS = –12Vなど)でも、非対称電源(VDD = 12V、VSS = –5Vなど)でも正常に動作します。すべてのデジタル入力は、TTL (トランジスタ-トランジスタ・ロジック)互換しきい値を備えており、有効電源電圧範囲内で動作するときにTTLおよびCMOS両方のロジック互換性を提供します。

MUX36S16およびMUX36D08のオン/オフ・リーク電流は非常に低いため、入力インピーダンスの高い信号源からの信号を最小限の誤差でスイッチング可能です。45µAの低い消費電流により、低消費電力が重要なアプリケーションで使用できます。

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MUX36xxx 低容量、低リーク電流、36V高精度アナログ・マルチプレクサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 11月 14日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Guarding in Multiplexer Applications PDF | HTML 2022年 5月 13日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション・ノート Choosing the Right Multiplexer for MCU Expansion PDF | HTML 2020年 11月 19日
アプリケーション概要 Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) 2018年 12月 10日
アプリケーション・ノート System Level Protection for High Voltage Analog Multiplexers 2017年 1月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

MUX36S16 IBIS Model

SBOMAA7.ZIP (14 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

MUX36S16 TINA-TI Reference Design

SBOMAA5.TSC (143 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

MUX36S16 TINA-TI Transient Spice Model

SBOMAA6.ZIP (46 KB) - TINA-TI Spice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 28 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ