データシート
MUX507
- 低オン容量
- MUX506: 13.5pF
- MUX507: 8.7pF
- 低入力リーク電流: 1pA
- 低電荷注入: 0.31pC
- レール・ツー・レール動作
- 幅広い電源電圧範囲: ±5V~±18V、10V~36V
- 低オン抵抗: 125Ω
- 遷移時間: 97ns
- ブレイク・ビフォー・メイクの切り替え動作
- VDDに接続可能なENピン
- ロジック・レベル: 2V~VDD
- 低い消費電流: 45µA
- ESD保護(HBM): 2000V
- 業界標準のTSSOP/SOICパッケージ
MUX506およびMUX507 (MUX50x)は、最新のCMOS (相補型金属酸化膜半導体)高精度アナログ・マルチプレクサ(MUX)です。MUX506は16:1シングルエンド・チャネル、MUX507は差動8:1またはデュアル8:1シングルエンド・チャネルを提供します。MUX506およびMUX507は、デュアル電源(±5V~±18V)でも単電源(10V~36V)でも正常に動作します。また、対称電源(VDD = 12V、VSS = –12Vなど)でも、非対称電源(VDD = 12V、VSS = –5Vなど)でも正常に動作します。すべてのデジタル入力は、TTL (トランジスタ・トランジスタ・ロジック)互換しきい値を備えており、有効電源電圧範囲内で動作するときにTTLおよびCMOS両方のロジック互換性を提供します。
MUX506およびMUX507のオン/オフ・リーク電流は非常に低いため、入力インピーダンスの高い信号源からの信号を最小限の誤差でスイッチング可能です。45µAの低い消費電流により、低消費電力が重要なアプリケーションで使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。