ホーム インターフェイス 光学ネットワーク IC

ONET2804T

アクティブ

28Gbps、4 チャネル、リミッティング トランスインピーダンス アンプ

製品詳細

Type Transimpedance and limiting amplifier Data rate (max) (Mbps) 28000 Supply current (typ) (µA) 42000 Deterministic jitter (typ) (ps) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 100
Type Transimpedance and limiting amplifier Data rate (max) (Mbps) 28000 Supply current (typ) (µA) 42000 Deterministic jitter (typ) (ps) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 100
DIESALE (Y) See data sheet
  • 4チャネルで最高28Gbpsのマルチレート動作
  • 10kΩの差動トランスインピーダンス
  • 21GHzの帯域幅
  • 入力換算ノイズ: 1.8µArms
  • 入力過負荷電流: 2.9mAPP
  • 出力電圧をプログラム可能
  • ゲインおよび帯域幅を変更可能
  • 各チャネルについての受信信号強度インジケータ(RSSI)
  • チャネル間の絶縁(ダイのみ): 40dB
  • 3.3V単一電源
  • チャネルごとに139mW
  • パッド制御または2線式制御
  • オンチップのフィルタ・コンデンサ
  • -40℃~100℃で動作
  • ダイ・サイズ: 3250µm×1450µm、チャネル・ピッチ 750µm
  • 4チャネルで最高28Gbpsのマルチレート動作
  • 10kΩの差動トランスインピーダンス
  • 21GHzの帯域幅
  • 入力換算ノイズ: 1.8µArms
  • 入力過負荷電流: 2.9mAPP
  • 出力電圧をプログラム可能
  • ゲインおよび帯域幅を変更可能
  • 各チャネルについての受信信号強度インジケータ(RSSI)
  • チャネル間の絶縁(ダイのみ): 40dB
  • 3.3V単一電源
  • チャネルごとに139mW
  • パッド制御または2線式制御
  • オンチップのフィルタ・コンデンサ
  • -40℃~100℃で動作
  • ダイ・サイズ: 3250µm×1450µm、チャネル・ピッチ 750µm

ONET2804Tは、並列光学相互接続用の高ゲインの制限付きトランスインピーダンス・アンプで、データ・レートは最高28Gbpsです。このデバイスは、750µmピッチのフォトダイオード・アレイと組み合わせて、光信号を差動出力電圧へ変換するために使用されます。内部回路によってフォトダイオードの逆バイアス電圧を供給し、各フォトダイオードに供給される平均光電流を検出します。

このデバイスは、ピン制御または2線式シリアル・インターフェイスで使用でき、出力振幅、ゲイン、帯域幅、入力スレッショルドを制御できます。

ONET2804Tは、チャネルごとに21GHzの帯域幅、10kΩのゲイン、1.8µArmsの入力換算ノイズ、および各チャネルの受信信号強度インジケータ(RSSI)を提供します。40dBのチャネル間絶縁により、レシーバでのクロストーク・ペナルティが低くなります。

この部品には単一の3.3V電源が必要で、500mVPPの差動出力振幅で通常はチャネルごとに139mWを消費します。-40℃~+100℃で動作が規定されており、チャネル・ピッチ750µmのダイ形式で供給されます。

完全なデータシートは、onet2804t_request@ti.comに電子メールでご請求ください。





ONET2804Tは、並列光学相互接続用の高ゲインの制限付きトランスインピーダンス・アンプで、データ・レートは最高28Gbpsです。このデバイスは、750µmピッチのフォトダイオード・アレイと組み合わせて、光信号を差動出力電圧へ変換するために使用されます。内部回路によってフォトダイオードの逆バイアス電圧を供給し、各フォトダイオードに供給される平均光電流を検出します。

このデバイスは、ピン制御または2線式シリアル・インターフェイスで使用でき、出力振幅、ゲイン、帯域幅、入力スレッショルドを制御できます。

ONET2804Tは、チャネルごとに21GHzの帯域幅、10kΩのゲイン、1.8µArmsの入力換算ノイズ、および各チャネルの受信信号強度インジケータ(RSSI)を提供します。40dBのチャネル間絶縁により、レシーバでのクロストーク・ペナルティが低くなります。

この部品には単一の3.3V電源が必要で、500mVPPの差動出力振幅で通常はチャネルごとに139mWを消費します。-40℃~+100℃で動作が規定されており、チャネル・ピッチ750µmのダイ形式で供給されます。

完全なデータシートは、onet2804t_request@ti.comに電子メールでご請求ください。





ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ONET2804T 28Gbps、4チャネル制限付きTIA データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 3月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIESALE (Y)