8-pin (DGK) package image

OPA197IDGKR アクティブ

シングル、36V、高精度、レール ツー レール入出力、低オフセット電圧オペアンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: OPA197IDGKR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA197IDGKT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

OPA197 の特徴

  • 低いオフセット電圧: ±100µV (最大値)
  • 低いオフセット電圧ドリフト係数: ±2.5µV/℃ (最大値)
  • 低ノイズ: 1kHz時に5.5nV/√Hz
  • 高い同相除去: 120dB (最小値)
  • 低いバイアス電流: ±5pA (標準値)
  • レール・ツー・レール入出力
  • 広い帯域幅: 10MHz GBW
  • 高いスルー・レート: 20V/µs
  • 低い静止電流: アンプごとに1mA (標準値)
  • 広い電源電圧範囲: ±2.25V~±18V、+4.5V~+36V
  • EMIおよびRFIフィルタ入力
  • 差動入力電圧範囲は電源レールまで
  • 高い容量性負荷駆動能力: 1nF
  • 業界標準パッケージ
    • シングル: SOIC-8、SOT-5、VSSOP-8
    • デュアル: SOIC-8、VSSOP-8
    • クワッド: SOIC-14およびTSSOP-14

OPA197 に関する概要

OPAx197ファミリ(OPA197、OPA2197、OPA4197)は新世代の36Vオペアンプです。

これらのデバイスは、レール・ツー・レールの入力/出力、低いオフセット(標準値±25µV)、低いオフセット・ドリフト係数(標準値±0.25µV/℃)、10MHz帯域幅など、DC精度とAC特性が非常に優れています。

電源レールまでの差動入力電圧範囲、大きな出力電流(±65mA)、1nFまでの大きな容量性負荷の駆動能力、高いスルー・レート(20V/µs)など独自の特長から、OPA197は高電圧の産業アプリケーション向けの、堅牢で高性能なオペアンプです。

OPA197ファミリのオペアンプは標準のパッケージで供給され、-40℃~+125℃で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA197IDGKT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら