パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA2328 の特徴
- ゼロ クロスオーバー歪みで高精度:
- 低いオフセット電圧:50µV (最大値)
- 高い CMRR:120 dB
- レール ツー レール I/O
- 広い帯域幅:40MHz
- 低い入力バイアス電流:1pA (最大値)
- 低ノイズ:10kHz で 6.1nV/√Hz
- スルーレート:30V/µs
- 速い 0.01% セトリング タイム:180ns
- 単一電源電圧範囲:2.2V~5.5V
- ユニティ ゲイン安定
OPA2328 に関する概要
シングル チャネル OPA328、デュアル チャネル OPA2328、およびクワッド チャネル OPA4328 (OPAx328) は、超低ノイズと広帯域幅に最適化された高精度、低電圧 CMOS オペアンプの新世代ファミリです。
OPAx328 のリニア入力段は、ゼロ クロスオーバー歪みを特長とし、入力範囲全体で 120dB (標準値) の優れた同相除去比 (CMRR) を実現しています。入力同相範囲は、負および正の電源レールよりも 100mV 拡張されています。出力電圧のスイングは通常、レールから 10mV の範囲内です。
また、OPAx328 は、 テキサス・インスツルメンツ独自の e-trim™ オペアンプ技術を採用しており、入力スイッチングやオートゼロ技術を必要とせずに、超低オフセットと低入力オフセット ドリフトという独自の組み合わせを実現します。
低ノイズ (6.1nV/√Hz) と高速動作 (40 MHz、30V/µs) により、これらのデバイスはサンプリング A/D コンバータ (ADC) の駆動にも適しています。
OPAx328 は、高インピーダンス入力、単一電源アプリケーションにも最適です。入力バイアス電流が小さく入力容量も小さいため、低い光電流 (1nA 未満) で高周波数のトランスインピーダンス ゲインを実現できます。